常见的模块化冷水机机组采用串联的定速压缩机,向模块化系统提供部分负载能力。这些设备共用一条水路系统,向建筑提供冷水或热水。
为了更好地适应模块化冷水机机组的制冷量需求,丹佛斯提供了只选用一台变频压缩机(而不是串联定速压缩机)的选项。
为何选择丹佛斯变频压缩机用于模块化冷水机?
对于最终用户:
- 使用丹佛斯变频压缩机解决方案之后,设备可以优化季节能效,使全年都可以节约能源。供热和供冷模式的节能潜力可参见下图,具体节能效果因环境温度而异:

对于原始设备制造商:
- 使用变频压缩机可以简化机组设计,从而在整个速度范围内提供不间断的输出能力。制造商可以向最终用户提供灵活的选项,比如:
- 全变速解决方案,所有机组采用变频压缩机,实现更佳效率和调节。
- 结合使用变频压缩机和定速压缩机模块的解决方案,可以很好地提高能效,同时保持成本竞争力。
- 可以降低成本,因为所需元件可能较少,比如采用多个定速压缩机、继电器和压力开关; 所需管道数量也较少。
- 此外,采用丹佛斯变频压缩机解决方案的模块化冷水机机组使制造商有机会向用户提供 VRF 机组的替代产品。
- VZH 变速冷水机设计使制造商有机会提供创新和差异化的解决方案,改善产品和品牌形象,而不是提供采用传统开关式压缩机技术的机组。
选择丹佛斯变频压缩机还可以给客户带来何种优势?
- 降低了安装成本: 由于对冷却需求的反应能力更强,制造商或安装工可以取消缓冲水箱或缩小其尺寸,从而大幅节约成本和减小占地面积。
- 更低的噪音等级: 在部分负载工况下,尤其是在夜间,采用变速解决方案的冷水机产生的噪音低于传统开关式压缩机系统,无论是在运行还是在启动期间都是如此
- 成本回收期短: 对于终端客户来说,采用此种创新技术之后,2 年内就可以收回成本。
- 环境影响小: 采用 R410A 制冷剂降低了环境影响
客户可以获得的优势