应用说明紧密控制型空调用于冷却电子产品,比如数据中心、电信设施和制造行业所用的 IT 和电子设备。
这种小巧的设备可以放在或安装在建筑墙壁上,比如放在 GSM 移动电话网络设备防护罩上,或安装在需要对敏感性电子控制面板进行冷却的工业场所内。
这类制冷设备需要持续或间断地保持稳定运行,同时能够提供压缩机制冷和天然制冷。在这些应用中,保持稳定的温度和湿度控制是设计的关键问题,因为在这些环境中不同时段的环境温度变化非常明显。
为何选择丹佛斯变频压缩机用于紧密控制?与传统开关式压缩机或机械调节技术相比,采用丹佛斯变频压缩机解决方案可大幅节约能源。
此外,这种变频压缩机解决方案还可以根据冷却需求进行快速、平稳调节,对温度进行精准控制。从而降低运行成本,提高被冷却系统的可靠性,延长使用寿命。
选择丹佛斯变频压缩机还可以给客户带来何种优势?
客户可以获得的优势
其他优势
即将推出...
如需更多信息,请 联系我们。