作为整个通风空调系统的一部分,采用内置冷却的套装空调机组用于调节空气并使其循环流通。这种套装系统含有风扇、冷却工段、过滤器和减震器。空调机组连接至将调节空气送往整个大楼的管道。
为何选择丹佛斯变频压缩机用于空调机组?
采用一台压缩机时,丹佛斯为商业暖通空调应用打造的变频压缩机解决方案可以使采用内置冷却单元的空调系统,在 25%-100% 内调节空气制冷量,采用串联压缩机时则可以在 12.5%-100%(大型 VZH 压缩机调节范围)内进行调节。空调机组根据建筑白天所需的不同负荷进行调节。
在这种应用中,采用丹佛斯变频压缩机的一大优势是节能。丹佛斯变频压缩机解决方案可以大幅提高季节性节能效果。与传统液体冷却系统相比,这种丹佛斯解决方案每年可以节约 15%-35% 的能源,具体数值根据负荷曲线和气候而定。制冷量调节可以适应系统内的多变负荷。
另外一个重大优点是设备结构紧凑。紧凑型设计降低了整个系统的的运输成本和占地空间。这种设备可以安装在大楼内,而传统液冷系统则可能因空间限制而必须安装在大楼之外。
我们希望这种节能的打包解决方案越来越多地应用于空气处理和调节装置中。安装方式与传统冷却系统相比更为简单,传统冷却系统通常在干式冷却器和空调机组上连接一个水冷式冷水机和水泵。此外安装成本可以降低 15%-40%,安装时间也短于传统系统。
选择丹佛斯变频压缩机还可以给客户带来何种优势?
- 季节能效: 这种设备可有效应对温度变化
- 部分负载运行可以增加效率
- 制冷量调节: 适应大幅变化的制冷负载
- 可以使室内气温保持稳定,并施加精确控制,提高舒适度
- 湿度控制更加合理,机组甚至可以用于水疗设施
- 部分负载运行期间,噪音小于传统开关式系统
- 采用 R410A 制冷剂,对环境影响较小
客户可以获得的优势
节约能源成本例证: 对于安装在欧洲的设备,在占地面积达 2,000 m² 的安装区域内,若能源成本为 0.10 英镑/千瓦时,则每年可节约 340-600 英镑的能源费用,具体数值根据安装位置而定。