丹佛斯提供一系列空调和供热系统解决方案。无论是用于屋顶机组和冷水机,还是小型商用或工业应用,我们都始终高度关注提高用户舒适度,对关键部位进行高效准确冷却,并确保实现真正的可持续性。丹佛斯空调和供热解决方案设计满足一系列建筑和应用法规,同时对应用、运行和维护成本进行了优化。
丹佛斯支持为提高效率和性能而设计的系统,此外也适用于采用替代制冷剂的系统。我们的解决方案专为小型商用、商业和工业暖通空调应用而设计,比如屋顶机、冷水机、工艺制冷、套装机组、VRF 和热泵等应用。
我们为暖通空调系统提供广泛的解决方案,并将专业性和灵活性融合在一起,帮助用户改善系统设计,优化总持有成本。
通过灵活的技术提高效率,并降低维护成本
我们提供品类丰富的暖通空调解决方案,满足各种建筑和气候需求
用户可以选用不会过时的制冷剂,满足法规要求,减小碳足迹
借助于独特的应用专业知识和应用开发中心能力,缩短开发时间
我们的解决方案占地面积小,噪音低,甚至可以用于居民区
所有产品都配必需的技术文档供在线查询,包括面向不同市场的审批证明和证书。培训计划可参见 丹佛斯培训。如需查看完整解决方案清单,请前往 Coolselector®2 和Hexact。
HVACR: 冷水机培训计划旨在让用户更好了解冷水机应用及其相关解决方案。准备开始?
立即注册!
旨在让用户更好地了解易于安装的优质交流商用制冷产品组合。准备开始?
如需更多信息,请 联系我们。