丹佛斯致力于通过设计耗费更少而功能更多的智能解决方案,帮助 OEM 赢取当今市场中的竞争优势。通过智能系统设计,丹佛斯帮助您打造更安全、更节能,能够精确控制的机器,从而帮助操作人员最大化他们的生产效率。
我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。我们行业领先的控制装置、显示屏、泵、阀和马达协调运作,就有了能够对操作人员输入的指令做出精确响应的强大机器——因此,您的机器不但能更有效地进行控制,还能更高效地控制。
由于 OEM 趋向使用电子工作装置控制以提高效率,而适用于 CAN 式机器控制的丹佛斯PLUS+1® 电子解决方案,使客户能更快地将更智能化的机器投入市场。客户可以使用 PLUS+1® GUIDE (图形化用户集成开发环境)功能模块库拖放组件和应用模块,加快开发时间。
最终能使机器成为操作人员的扩展部分的精确工作装置——同时也是您的客户所需的高级解决方案。
与丹佛斯合作,能够帮助您将更加满足当今设备需求的机器投入市场。准备同我们一起超前设计 查看关于丹佛斯应用开发中心(ADCs)视频,以了解更多。
播放视频
即将推出...
有关更多信息,请 联系我们。