丹佛斯利用诸如我们的反排量马达(RDM)的开创性风扇驱动技术,继续引领行业。通过偶尔改变气流方向,累积的灰尘碎片会从车辆的散热器脱落,帮助确保冷却系统性能有效。
当用于散热器冷却风扇应用时,丹佛斯RDM 开创性地将外部转换阀合并进马达内,如此一来就淘汰了方向控制阀,从而简化或完全消除 HIC阀块。由于液压回路中的零部件数量较少,RDM 能够为发动机舱提供更多的空闲空间,从而提供更多的创新机会。
诸如此类的设计优势有助于应对当今消耗高、运行温度更高的 Tier 4发动机所带来的挑战,其中的排放控制设备比以往占用更多引擎盖下的空间。依靠我们已验证的高效率和可靠性,小型化的丹佛斯RDM 马达正是帮助丹佛斯超前设计的技术。
丹佛斯提供多样且高效的风扇驱动系统。当您需要根据特定需要,确定合适的系统时,以下优势和关键点可纳入考虑范围。
改进反转风扇驱动
反转风扇驱动的改进演示
因可变流量和柱塞马达技术而提高效率
风扇转速与发动机转速无关
无法达到最高风扇转速
马达可带速度传感器
更高马达压力、功率和寿命
发动机低能耗
轴向柱塞马达需要背压
无停转功能
大流量所需的更大油箱容量
必须计算马达推力承载能力
丹佛斯反排量马达 (RDM) 在技术创新和研制方面实现了突破。
播放视频
即将推出...