如果您是道路建设机器的 OEM 制造商,您会发现丹佛斯将成为您强大的合作伙伴。我们会分析机器的变速器、转向和工作装置要求,然后设计出一个完整的车辆概念,从而满足各种需求——无论是在崎岖的地面操作还是在不同场地之间运输材料。
由于操作员经常在一个班次期间切换不同的机器,所以一个直观的,符合人类工程学的人机界面 (HMI) 成为必需。这就是丹佛斯 PLUS+1® 控件出类拔萃之处。通过以高效无缝的方式将所有液压子系统紧密连接在机器上,PLUS+1® 智能软件能够完美管控所有机器操作。
我们的 H1 泵和马达,模块化 PVG 阀件、风扇驱动和转向系统持续为您提供所需的性能。
甚至还能够远程监控、管理和升级整个设备机群。丹佛斯远程信息处理解决方案保证您的连接性。