对于草坪及草皮机械而言,低环境影响是一个关键要求。具体来说,应确保较高的燃油效率、较低的噪音和空气污染。驾驶舱中的操作人员每天需要坐上数个小时,因此需要确保设备良好的可视性、人机工程学控制及轻松的可操控性。
丹佛斯的手柄、显示器、低噪音转向装置以及 PLUS+1® 控制装置可让驾驶操作变得更舒适。借助我们的比例阀、传感器和控制装置,许多机械功能均可实现自动化,让操作人员能够专注于他们的地面维护任务。
为了确保草坪及草皮机械能够在任何条件下全天候运行,我们的所有液压系统均采用了健全、安全且易于维护的设计。丹佛斯的传动系统由中型功率泵和马达构成,即便是在陡峭、不平整的地形上,也可以提供强大的牵引力,而且一直采用紧凑设计,非常节省空间。
对于拥有大规模机器集群的承包商,丹佛斯远程信息处理解决方案可帮助他们监控每台机器的性能和维护需求。您甚至可以远程升级控制软件。