这些重型挖掘机、矿卡、装载机和起重机均需要高容量,也就意味着很高的燃料消耗。因此,无论您是机械制造商还是操作者,节能的液压组件和系统皆意义重大。
在丹佛斯,我们生产的各类柱塞泵和 PVG 比例阀均可满足大型工业机械的大流量需求。这类组件与我们的智能 PLUS+1® 控制器连接并通过其加以管理,为起重和移动重物等工作装置提供动力。人机工程学操纵杆可轻松操作工作装置,同时可最大程度降低噪音和震动,确保操作者舒适性。
不论操作何种规模的机械,安全性和准确性皆是最重要的两个要求。丹佛斯转向器配有流量放大器,可快速、安全地执行所有命令,操作者可放心操作。丹佛斯 H1 传动系统可提供必要的牵引和速度。