移动机械中的液压系统可以转换并传输能量。此过程会损失机械能和液压能,并转化为热量。在此过程中,液压系统的冷却极其重要。为控制液压油温度,在液压风机驱动系统中安装一个 MBT 3270 温度传感器,可确保减少停机时间和磨损。
对温度变化反应快
浸湿部件采用大部分介质适用的不锈钢或黄铜制成
温度范围宽
震动与冲击稳定性佳
多种多样的电气与工艺接口和插入长度
常见温敏元件,PT100、PT 1000、NTC 和 PTC
也可用于高压液压系统和传动系统
如需更多信息,请联系我们。