在传动系统中,要更大限度提高效率和防止停机,油温控制至关重要。MBT 3270 温度传感器可以控制温度,防止损坏传动系统。
传动系统中的压力控制可以改善性能,MBS 1250 压力变送器确保离合器接合,并控制管路压力,以平衡传动扭矩,避免功率损失。精确控制压力和温度,确保更大限度改善性能,并减少停机时间。
CVT——连续变速传动,是常用于农业应用中的自动传动装置。APS——常用于建筑与材料处理应用中的自动动力换档。
使用丹佛斯温度传感器的优势
使用丹佛斯压力变送器的优势
标准规格
离合器:
管路压力:
如需更多信息,请联系我们。