由于操作少或无操作而无需泵压时,降低发动机转速直至再次需要压力,这一点很重要。停机运转时降低发动机速度可提高液压系统的效率,从而减少油耗并降低发动机噪音。
许多自动停机应用通常使用机械开关,但丹佛斯建议使用电子开关。
电子压力开关为 100% 焊接结构,无漏电可能
电触头不会烧毁
高精度——优于通常的 2%
无设定值移动
完全焊接设计,在过压与爆破压力方面享有优势
变送器与震动冲击等相关的所有优势
更可靠的自动停机系统
没有机械部件,开关磨损更少
减少保修索赔
即将推出...
如需更多信息,请联系我们。