卷扬系统在全球各地有着广泛应用。其中一个最具挑战性的应用是在船舶上,因为海水和严酷的天气条件都会对设计提出严苛的要求。丹佛斯液压组件可为您提供平稳、安全的控制。
在渔船上,卷扬主要用于控制渔网的布置和拖拉。钢丝在每个操作阶段的张力必须进行精准地控制。通常,卷扬本身是起重机或其他系统的一部分,而且会与其他功能(如起重机吊臂的升降功能)一同工作。
丹佛斯 PLUS+1® 控制模块能够计算并协调每个功能的动力需求,从而消除作业的复杂性。结合使用我们的比例阀和闭式轴向柱塞泵,它们便可按需提供所需的动力。
有关更多信息,请联系我们。
通过 SIL2 认证的电液转向性能级别 D,适用于快速转向、自动转向、四轮转向、GPS 转向、线控转向。
为您的丹佛斯压接机寻找全新的压接机软件。
安全性、操作舒适性和低噪声水平的高标准。大多数转向器均集成功能阀。无论在直线行驶中或操控状态下,皆能平稳驾驶。
Pro-FX 配置软件可快速轻松配置 AxisPro 液压阀
丹佛斯 Vickers® 叶片马达为应用变速和旋转液压动力提供高效而经济实惠的方式。这些功能强大、价格实惠的马达具有可变马力、恒定转矩和可逆性。
我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。