无论是什么吨位的船舶,都需要技能熟练的船长才能泊入港口。港口的空间通常比较紧凑,而且作业天气往往不可预测。这就需要船舶两侧的推进器帮助它们顺利泊入港口。为了实现推进器的卓越性能,丹佛斯推出了一系列行走系统配置和智能控制选项。现在,您可以更轻松实现快速、高效的对接作业。
推进器可实现 360° 转弯,因此可以实现船舶全方向助动。当安装多个推进器时,可操作性尤为强大。
借助我们的高级电液组件和控制装置,可提升推进器的可变性能,实现可变行驶速度,甚至是可变叶片控制。PVG 比例阀和 H1 静液压元件可在一个集成式系统中为推进器提供动力,该系统可通过 CAN 总线与船上的其他控制系统相连。这是一个很大的优势 - 尤其是当液压组件安装在船舶的不同位置时。
有关更多信息,请联系我们。