连接系统均可不断地提供有关游船技术系统数据状态的新信息。该数据可用于系统的分析和开发,从而提高舒适度或运行效率。可通过互联网访问这些连接系统,因此,可显著节省时间和成本。
目前,我们可为游船提供适用于以下领域的连接系统:
智能化客舱概念
创新型 NovoCon® 执行器专门用于集成了 HVAC 液体循环加热平衡控制阀和 BACnet 或 Modbus 操控型轮船管理系统 (SMS) 的系统。它可取代 SMS 部件,并通过菊花链总线通信为 SMS 提供的系统数据。一旦建立起对 SMS 的外部数据访问,即可对系统进行远程调试(从船上或陆地基地)。
借助安装于压力无关型平衡控制阀 (PIBCV) 上的数字执行器,可通过轮船管理系统对所有客舱进行控制。它还具有远程访问的优势,并有利于与其他 SMS 连接系统(例如:无钥匙型客舱门、日光屏运行和照明控制装置)集成。通过轮船管理系统来结合这些技术系统,可实现“智能化客舱控制”。通过它,可高效、便捷地管理船队,并可在世界各地查看每艘船的气候系统。
远程监测生活热水温度
在旅途中,乘客和船组人员会使用大量的热水。因此,船上配备了一个生活热水系统。其中的热水会被配送到众多自来水点。游船的规模越大,其系统中用于热水循环的立管数量也就越多。
我们的热平衡阀可确保适当的液体循环加热平衡,从而避免长时间等待热水。正因为它们能对水温进行控制,避免了水温过高而导致的石灰、腐蚀现象,确保系统的高能效。通常会将这些阀门的温度设定于可防止军团杆菌滋生的温度。
热平衡阀可配备电子消毒模块,定期对系统进行冲洗,以杀死军团杆菌。我们的温度记录系统可监测所有温度,并可启动电子消毒循环。它还可存储记录的温度数据。记录系统可轻松连接至轮船管理系统 (SMS),并且在记录的温度过低或过高时发出警报。借助 SMS 系统,您可通过互联网远程查看并访问有关水温的数据。