混合动力技术通过功率转换和网侧变流技术的方式来利用交流变频器。当混合发电与发电机结合使用且混合负载与例如推进装置和吊车等结合使用时,VACON® 变频器便有了用武之地。
采用混合动力推进的船舶使用两种或两种以上的能源: 主发动机和发电机通常与电池或超级电容器集成式储能器结合使用。首要的目的是混合能源生产以促进主发动机优化,其次是为了使所有消耗能源的机械均能利用混合能源供应以优化机器性能。
船舶和海工行业认已意识到使用混合动力和新型推进系统的潜力。混合动力和新型推进系统可减少排放,改善燃料消耗率,延长发动机的维护周期和使用寿命。使用混合动力推进系统甚至还可以缩小发动机尺寸,节约投资成本,节省占用空间。
在能源生产中灵活性和“时间”有关。储能装置留出发电时间,以最佳方式应对各种负载情况的变化。在负载侧,加载行为与发电无关,为“时间”常量。
操作混合动力船舶的实际反馈和设计指标表明,将多源能源系统用于机动船可减少 20–30% 的燃料消耗。您可以选择停止运行柴油机,使用蓄电池或小型发电机,或断开蓄电池或发电机后再重启发动机。
拖船和支援船等特种船舶在长时间空转待机时主发动机虽然仍在运行,但其实并不使用任何电力进行推进。使用混合动力系统时,可通过蓄电池和小型柴油发电机为空转待机船舶提供能量。对于在经停和固定航线行驶的渡轮,也可使用类似的方法。对于动力定位系统,可通过蓄电池提供推进动力,直到备用主发动机起动并加速,以提供长期推进动力。