与液压系统相比,采用 VLT® 或 VACON® 变频器控制的电动机可大量节约能源,低噪音运行,并且没有任何液压油泄漏的风险。变频器可以使多个电机驱动同一个绞盘,从而提供优异的速度和张力控制,以及负载共享。
高级机械制动控制可减轻传动装置和制动装置上的机械应力,而自动直流夹持预热可使电机在待机模式下保持干燥。稳固的开环控制功能在露天的甲板环境中无需使用易损坏的编码器。为提高可靠性,使用高度动态的主动升沉补偿功能,主动提升货物。
丹佛斯传动的船舶与海上工业变频器解决方案拥有最多的船舶行业型式认证,分别来自以下九家权威机构: 挪威船级社 (DNV-GL)、美国船级社 (ABS)、法国船级社 (Bureau Veritas)、韩国船级社 ( Korean Register)、中国船级社 (CCS)、意大利船级社 (RINA)、英国劳氏船级社 (Lloyds Register)、俄罗斯船舶登记局 (RMRS)、日本船级社 (Class NK)。
这将为您在选择适合您船舶应用的变频器时提供最佳选项。
与传统的液压吊车相比,采用变速变频器控制的吊车具有更高的可用性和工作效率。使用变频器后,由于运动速度加快,可避免液压油系统过热,而且通常可将周期缩短 15% 。
因此,您将得到一个具有下列特点的环保高效系统:
VACON 变频器为海底石油作业提供精确、可靠且稳健的绞盘控制。
阅读应用案例
如需了解更多信息,请联系我们