VLT® 和 VACON® 变频器对泵进行控制,使其符合实际过程需要,从而降低能耗。速度降低 20% 可减少 50% 的功耗。
除了节能之外,这些交流变频器还可以为许多不同船舶应用下的泵提供保护。依靠各种专用于泵的功能(包括内置 PID 控制器、干泵检测、飞速启动、休眠模式、级联控制、曲线终点和流量补偿),您可以使泵保持可靠运行。
由于废气排放限制越来越严格,洗涤器的安装也日渐频繁。它们充当主发动机与辅助发动机和锅炉上的硫氧化物减排设备,并将水用作吸收硫的介质。VLT® 和 VACON® 变频器特别适合用于优化这些洗涤器的水泵 。
使用变频器增加泵送作业价值的其他典型应用领域: 压载水、舱底水、循环、货船、消防、进料泵、润滑油和海水泵。
VLT® 和 VACON® 变频器控制让舱底水、燃油调节和油离心分离器均能可靠运行。交流变频器可确保平稳加速,从而保护变速箱和高速滚筒轴承。
交流变频器控制可容许放电冲击负载。发生电源故障时,变频器可以捕获高速运行的旋转分离器,无需电阻器即可使其停止。
丹佛斯传动的船舶与海上工业变频器解决方案拥有最多的船舶行业型式认证,分别来自以下九家权威机构: 挪威船级社 (DNV-GL)、美国船级社 (ABS)、法国船级社 (Bureau Veritas)、韩国船级社 ( Korean Register)、中国船级社 (CCS)、意大利船级社 (RINA)、英国劳氏船级社 (Lloyds Register)、俄罗斯船舶登记局 (RMRS)、日本船级社 (Class NK)。
这将为您在选择适合您船舶应用的变频器时提供最佳选项。
使用 VLT® 变频器调节海水冷却泵的流量以满足实际的冷却需求,该公司大大降低了其能耗。
阅读案例研究
如需了解更多信息,请联系我们