放眼所有重工业领域,在生产或运输过程中吊运设备和货物是吊车的一个常见功能。变频器可提高工作环境安全性和运行效率,这意味着配备它们的吊车将为改善重工业的发展作出越来越多的贡献。
最常见的工业吊车包括桥式起重机和龙门吊车。在这些吊车中,荷载通过缆绳悬挂在夹紧装置下,并且像钟摆一样运动。摆动的荷载既是一种安全隐患,同时也对吊车结构施加了额外的应力。解决方案是在电动机输入端使用变频器以密切控制运动。
吊车的用户体验涵盖许多因素。丹佛斯变频器提供诸多吊车专用功能,它们可通过多种方式提高性能:
开环对于开环运行,丹佛斯变频器有助于确保吊车出色的性能,而无需编码器。吊车能够轻松地完成行进和起重作业。对于两台电机并联运行,不等率控制可使两台电机的转矩保持均衡。
闭环吊车在闭环运行中体现出更佳的动力性。丹佛斯提供灵活的编码器接口,让组件选择的更加多样化
高级机械制动控制
丹佛斯变频器可以防止起重开始和停止时的荷载冲击。对于垂直运动,丹佛斯提供平滑的转矩加减速,确保始终以一种十分安全的模式夹持、停止、吊起和降下荷载。
主从设备对于闭环运行,主站变频器接受速度控制,并通过模拟量输出或现场总线将转矩参考传输给从属变频器。从属变频器在转矩控制模式下工作,主站变频器在速度控制模式下工作。
无传感器防摇丹佛斯交流变频器安装了集成式无传感器防摇软件,因此非常适合执行此类稳定摇摆荷载的任务。防摇功能考虑了起重机和负载物的类型,以确保载荷保持稳定且不会摇摆。防摇功能可以提高安全性,缩短周期以提高生产率,并且对操作员的技能没有特殊要求。
再生能力通常,吊车的制动能量以热量形式损失。然而,通过使用再生变频器捕获制动能量,则可以利用制动能量做功,从而提高能效。丹佛斯交流变频器配备了有源前端 (AFE) 以提供再生能力
混合动力将柴油与蓄电池所存储的电能结合使用可以减少峰值负载,优化使用更便宜的非高峰时段电力,并在断电时保持运行。
凭借内置吊车专用功能,易于调试
运行平稳,启动和加减速期间无抖动或振荡
通过转速 - 转矩共享或防荷载掉落控制,为推车和行走应用提供串联负载平衡
串联起重机,使两台起重机之间的轴速保持同步
可选择开环或闭环控制
机械制动确保顺畅运转和最佳安全性
荷载掉落时可控停止
集成式吊车安全软件确保下列功能性安全停止功能符合法规要求: 安全转矩关闭、SS1、SS2、SQS 等
防摇控制,确保高度稳定的横向运动
丹佛斯传动提供来自旗下变频器专家的个人建议和应用设计,以鼎力支持原始设备制造商、系统集成商和不同行业用户。我们还提供可实现无缝集成的硬件和软件定制解决方案以及可优化整个系统的多种功能。
丹佛斯传动是一家为吊车行业提供交流变频器的领先供应商。目前,有超过 100,000 台丹佛斯变频器在为最小型的链式起重机乃至具备高达 10,000 吨起重能力的最大型移动式起重船带来省心速度控制和优化效率。
在设计新吊车时,丹佛斯传动能够充分利用与该应用相关的多年经验和交流变频器技术为开发工作提供支持。
我们专长的重要领域包括合作分析使用测试吊车的变频器的运行情况,以及优化控制、性能和整个系统。我们的服务产品丰富多样,包括满足定期维护需求和优化现代化改造的一揽子方案。
丹佛斯传动旗下的工程支持和服务团队可在从制造机柜到调试的所有项目阶段,为系统整合商和吊车制造商提供帮助。我们的主要服务项目覆盖吊车的整个使用期,包括技术支持、启动、维修、配件、升级和培训。
VACON® NXP 防摇变频器说明书
机械制动的专用应用宏软件带来卓越的速度精度和制动控制。
阅读应用案例
如需了解更多信息,请联系我们