采用高压泵,帮助您构建高效可靠的清洁解决方案,应用范围包括零件清洁、LCD 清洁以及电子元件清洁。
越来越多的制造商都选择将丹佛斯泵作为压力源,为重要零件清洁所需的高压去离子水加压。
这类泵将抽吸的介质作为润滑剂,无需润滑油便可高效运转。同时,所有接触液体的零件都采用纯不锈钢和碳基增强型 PEEK 材料制成,可经受去离子水的腐蚀,有效延长了使用寿命,降低了维护成本。
泵质量可靠至关重要,因为清洁系统会被集成于各种苛刻的生产环境中,并且经常会全年无休止地运行,而停机时间是此类运行的一个关键因素。
借助轴向柱塞技术实现的紧凑设计,即使在狭小的机柜中,丹佛斯的高效型高压泵也同样适用。
超清洁技术,无需润滑油
一流的稳定性
高能效,低二氧化碳排放量
设计紧凑、重量轻
使用寿命长
总体拥有成本 (TCO) 市场最低
凭借其高达 95% 的容积效率,PAHT 泵能有效降低能源费用和二氧化碳的排放量。脉动低、使用寿命长以及设计紧凑是 PAHT 泵众所周知的优点。水本身便可润滑运转部件。
了解更多有关 PAHT 泵的信息
即将推出...
如需了解更多信息,请 联系我们。