通过泵速控制节省能源和降低耗水量
将泵电动机的平均速度从 100% 降低到 80%,即可节省 50% 的能耗。将平均速度降低 50%,则可将节能量提高到 80%。通过丹佛斯变频器实现泵控制,有助于节省能源,同时显著减少运行中的耗水量。
对于泵机,多泵控制器等变频器功能在所有泵之间均匀分配运行时间。尽可能减少各个泵的磨损,确保泵稳定运行。提高锅炉的燃烧效率,最大限度减少电消耗和燃料消耗。使用变频器可大幅度提高水处理过程的液压性能和供水流量。
雀巢饮用水公司选择了 VLT® FlexConcept® 来帮助他们实现优化环境可持续性以及最大程度降低能耗的目标。
阅读应用案例
有关更多信息,请 联系我们