可确保在干、湿及无菌区域最大限度延长输送机的正常运行时间并降低拥有成本。丹佛斯解决方案可确保实现高能效,同时还可优电机控制,提高质量和产品一致性,最大限度减少浪费并优化灌装和包装区域。
对于高灵敏度的生产线,如非气泡瓶装水和无醇啤酒或包装新材料及饮料瓶的输送机,丹弗斯独树一帜,可提供符合 IPA 的解决方案,以确保在卫生条件严苛的子系统内使用。
VLT® FlexConcept® 将现代化电机技术与最先进的逆变器结合于灵活统一的变频器系统,可提高效率,确保稳健可靠并减少型号。
阅读有关 VLT® FlexConcept® 的更多信息
VLT® FlexConcept® 系统可简化项目规划、安装、调试和维护,尤其是对输送机系统而言。系统型号可减少多达 70%,组件数量最小化可确保最大限度地提高灵活性,让用户大大获益。系统仅包含 3 个齿轮电机型号,可优化您的备件库存。VLT® FlexConcept® 系统无论是采用集中式结构还是分布式结构,系统内的电机和变频器都采用统一的运行理念和标准化功能。
有关更多信息,请 联系我们