陈列柜和冷藏室的精确温度和运行控制是食品质量和安全的关键。您有多种选择来实现陈列柜和冷藏室的较佳运行状态。您可以选择远程控制器,例如连接独立压缩机机架/机组和冷凝器;或者您可以选择一体式设备,设备内的整个系统包括压缩机和冷凝器。
不论您更钟意何种解决方案,丹佛斯均可为您提供全部所需组件和应用专业技术。
提高能效的创新解决方案
由于组件的使用寿命长且通信能力高级,因此,具有低安装和运行成本
卓越的天然制冷剂技术可实现安全、高效的解决方案
现场和电子交付服务与最终用户展开合作以节省能源和维护成本
具有 HACCP 报告功能的控制器可确保食品安全,从而了解和提高性能
ADAP-KOOL® 货柜控制器为每个机柜和冷藏室安装提供高效的自适应程序,确保高效节能并提供预警警报,以免产生潜在的食物损失。
下载产品手册
即将推出...
如需了解更多详情,请联系我们。