现代乳制品行业是一个高技术行业,精准温度控制的需求贯穿整个价值链。在乳制品生产过程中,终端产品(例如牛奶、酸奶和冰淇淋)需要精确的温度控制,以便以安全有效的方式保持始终如一的高品质。
图中显示了在一些关键生产阶段,丹佛斯解决方案通过严格温度控制帮助乳制品保持始终如一的高品质。
在丹佛斯,我们具备丰富的经验和专业知识,是全球乳制品行业实力雄厚且值得信赖的合作伙伴 — 而且我们还拥有所有工业制冷解决方案,可为客户提供准确的温度控制和一致的生产流程。
当卫生问题至关重要且腐蚀风险造成环境恶劣时,不锈钢材质将成为制冷系统的理想选择。丹佛斯拥有为工业制冷应用研发和生产不锈钢材质阀件的多年经验和丰富专业应用知识,可以为您带来必需的核心竞争力。
随着 SVL SS Flexline™ 不锈钢管路元件的推出,我们将为您提供一系列不锈钢阀件。通过了产品的高压认证,现在不锈钢阀门系列产品可涵盖所有现代制冷系统,包括二氧化碳。所有产品均拥有一系列认证。
精确温度控制
清洁卫生且低腐蚀性不锈钢产品
可靠解决方案、低运行和维护成本
浏览下方动画以了解有关每个工序阶段的更多信息。
乳制品行业的所有过程均与卫生和温度控制相关。丹佛斯为乳制品行业提供一系列不锈钢组件,包括新型 SVL SS Flexline™ 系列模块化生产线组件。
下载产品手册
即将推出...
如需了解更多详情,请联系我们。