全球人们每天都将冰块用于各种用途,从冷藏饮料到确保食品安全等更为重要的用途。
商用制冰机组件通常用于餐饮、住宿、保健和便利店等应用的制冰机中。
制成的冰块形状各异: 方形、新月形、立方形、高帽立方形和薄片形。制冰机尺寸各异,通常每 24 小时可生产 27 公斤(60 磅)至 1100 公斤(2500 磅)不等的冰块。
不论冰块形状和设备尺寸如何,您都需要可靠、高性能、低噪音级、高能效的制冰机以及能够使用环保制冷剂来减少碳排放量。
丹佛斯提供一系列商用制冰机组件 — 例如,紧凑型的机械、电子控制器和压缩机,以满足商用制冰工艺的需求。
卓越的温度控制
重量轻且结构紧凑型解决方案
不锈钢产品适用于腐蚀性环境和食品饮料行业
可靠解决方案、低运行和维护成本
产品适用于所有常用制冷剂,包括天然制冷剂
使用寿命长
如需了解更多详情,请联系我们。