丹佛斯深知,海上石油天然气只能使用最好的设备,我们随时为您服务,满足您的需求。 我们将会在海工认证方面为您扫清障碍,助您开发出产品的最佳解决方案 我们的许多产品都可以向您提供危险区域认证,包括 ATEX、IECEX 等。 还可提供 ABS,DNV 等许多船舶认证。
无论您是设计 AHC 起重机、系泊绞车还是弓形推进器,丹佛斯都可以帮助您为执行所需工作设计优化的液压回路、柔性软件和控制包,让操作员获得最佳的体验。我们的 H1 泵和马达可帮助您提升重物,PVG 阀可确保最高的操作精度,并能主动监控控制故障,而且我们的 Plus+1 控制包具有最好的软件扩展性。