区域供冷系统可通过一个闭环管网为工业、商业和住宅建筑提供冷水,从而起到降低室温的作用。
其功能和采用的技术都和区域供热相似。
区域供冷系统的效率比通常是传统制冷系统的 5 到 10 倍。
在区域供冷系统中,可以采用免费的海水作为冷水源,或者借助涡轮驱动式或吸收式冷却器或电子冷却器,利用废热等能源来生成水。
区域供冷系统可向所有需要降温的办公室、购物商场、公寓以及其他建筑中输送冷水。 制冷工厂可将冷却的供应水通过区域供冷管网输送至建筑中。冷却水可通过热交换器输送至各个建筑中独立的供冷系统。 冷却室温后,水温将会升高,水会回流至制冷工厂中,再次经过制冷并通过闭环管路配送。 在区域供冷系统中,可以采用免费的海水作为冷水源,或者借助涡轮驱动式或吸收式冷却器或电子冷却器,利用废热等能源来生成水。
区域供冷系统可采用自然资源(例如:海水),或通过蒸汽或电力冷却器生成水,正因如此,使其成为了一种环保的供冷方式。这也是一种极其安全可靠的供冷源。
区域供冷能耗可减少 50%。同时,它还可大幅降低用电高峰期的用电量。一个带有电子冷却器(冷藏功能)的管网可将制冷时间转移至电网负荷较小的白昼时段,从而降低城市对供冷的高峰用电需求。
随着清洁型制冷在全球范围内的需求逐渐扩大,区域供冷的地位也越来越重要。
就欧洲而言,40% 的商业和公共设施建筑都配备了供冷系统,而该数字仍在日益增长。与此同时,减少二氧化碳的排放也成为了政治议程中重要的一环。
区域供冷结合了可再生能源和剩余能源,正因如此,它的二氧化碳排放量明显低于传统的制冷系统,并且不会产生有害型制冷剂。
查看信息图
即将推出...
丹佛斯供暖选型器是一款出色的在线选型工具,可帮助供暖应用专家优化规划过程。
打开供暖选型器