区域能源管网具有高度灵活性,至少可连接 30-40 户住宅。因此,在资金、规划和其它机会允许时,城市可发展扩大现有管网。
如需保持区域供热管网的高效运行,必须使整个价值链(从加热、配送到使用)的设计和维护都达到优秀的平衡。
无论您是新建区域能源管网还是翻修现有管网,丹佛斯多年以来累积的丰富经验可帮助您设计优秀的区域供热管网。
优化的管网设计是经济型区域能源管网的关键。因此,我们利用热工水利管网模型,以避免过度设计,并验证其容量以及对整个管网的影响。这也就意味着在安装了合适的控制设备后,您可受益于平衡化的管网,从而降低了初期投资。控制部件以及液压模型还可对温差 ∆T 进行优化,确保了系统的高效性,并减少了一次能源发电成本,同时,还可对供应温度进行优化,所以,可实时平衡温度和流量。
通过规划燃油混合方案,可对产热过程中使用的众多热源进行优化。区域供热技术可利用多种能源:
丹佛斯可为您提供专业知识和生产模拟技术,帮助您实现智能化的区域能源生产和配送规划,从而从容应对能源需求高峰期。确保大程度地利用建筑和管网中的储热。
累积多年的区域能源管网构建和维护经验
创新型技术解决方案、优化方案和性能
适用于管网和建筑区域供热、供冷应用的产品系列
竭诚提供咨询和客户服务
丰富经验,覆盖各类初始能源
强大的本地代表以及深厚的专业知识,覆盖全球
安全可靠的合作
观看动画
即将推出...
丹佛斯供暖选型器是一款出色的在线选型工具,可帮助供暖应用专家优化规划过程。
打开供暖选型器