应合理设计、构建地暖系统,并使用优质的部件,以满足舒适性和节能性的要求。
丹佛斯可全方位地为您提供帮助,以构建一个可持续的地暖系统。无论何种应用,无论是供暖还是供冷,无论是新建项目还是翻修项目,无论是独户住宅还是公寓建筑,丹佛斯均可为您提供适用的解决方案。
温暖舒适的地面地暖可提供舒适的温度,让您的脚部感到温暖,而头部的温度稍低于脚部。大多数人觉得保持这种上下温差为舒适。
舒适且节能均匀且舒适的分布式供暖可在降低室温后仍感到温暖。室温每降低 1°C,即可节能 5%。此外,地暖与需要高温供应的散热器不同,因其散热表面积更大,它所需的能源也就更少。地暖中使用的热源(例如煤气锅炉)在低温运行时更高效。
无需散热器,清理便捷散热器会聚集灰尘,清洁起来很麻烦。地暖隐藏于地下,使清洁工作变得易如反掌。
减少空气中灰尘由于地暖的加热面积大,可减少室内扬尘。而散热器的格栅在散热过程中产生的热气会向上扬起,随之带动扬尘。
使湿地板干燥大多数人对浴室地板上的积水问题并不陌生。地暖可加速水蒸发过程,从而使地面恢复干燥,确保安全。
无线型室内恒温器可让您根据需要布置家具,无需重新接线
如果您计划使房间在早上 06:00 达到所需温度,则自适应学习功能会计算何时启动加热,以便在早餐前及时达到所需温度。
借助我们的快速规划器,您可快速便捷地确定地暖系统的尺寸。