丹佛斯智能供暖解决方案可确保室温维持在所需的标准。当您在家时,它可为您带来温暖舒适的家庭环境。同时还可帮助您节省成本,避免外出或睡觉时造成不必要的浪费。尝试享受极致的舒适体验。
我们 90% 的时间都是待在室内,因此,应该尽可能地提升室内的舒适度。丹佛斯智能供暖解决方案可为您带来全新的室内舒适体验。
让供暖顺应您的日常安排:
适时地确保合理的温度,提高舒适度
通过调整室温以顺应您的日常安排,可节省高达 30% 的能源
卓越的用户体验以及便捷的智能手机控制,操纵更方便
观看动画
即将推出...