当今建筑物的设计特征不仅涉及到原始建筑结构和时尚的室内装饰,还包括了智能化的供暖、供冷和安全解决方案。这些隐藏式的安装技术可节省时间和成本,同时提供舒适性和便捷性。
而这种技术,常用于停车场、车库、楼梯、人行道和其他地表上的防护系统,可有效避免冬天所带来的负面影响。
即使是轻微的积雪或霜冻都会对人员、建筑和车辆的安全造成威胁。
众所周知,在湿滑的楼梯和人行道上摔倒非常危险、因车库坡道湿滑而导致车身碰撞产生压痕会让人感到心烦。每年,媒体中都会报道许多因在结冰地面摔倒而骨折或严重瘀伤的病人。
丹佛斯除霜保护系统(例如:电缆或加热垫、专用控制器和安装附件)可有效减少伤害。
对于倾斜地表(例如:车库坡道)上的防护系统,其有效性极其重要。请注意,无需对整个车道进行加热,只需对车辆胎面行驶的小部分区域进行加热。
对于带有倾斜角度的车道,需要安装一个线型排水道系统,以排走冰雪融水。同时,该渠道也必须采取防霜冻保护措施。
对于楼梯,可将电缆以环形铺设在台阶上,以确保相邻部分之间留有足够距离。在新建筑中,会将该装置铺设于楼梯表面,然后覆盖一层三到五厘米的混凝土层。对于老旧的楼梯,应将电缆置于凹槽中,然后覆盖一层加有塑化剂的混凝土层。混凝土应紧贴电缆的整个表面,不能出现气泡。
可在新建设施或对现有设施翻修的过程中安装除霜系统。
清除积雪是一件麻烦的事情。降雪后出现霜冻现象而导致的积冰更是一个大麻烦。
使用化学物品除冰非常费时,并且会对环境产生负面影响(融雪混合物会破坏土壤、侵蚀鞋子,并使植被死亡),正因如此,严格禁止在花园中使用化学除冰剂。丹佛斯除冰系统可提供一种替代方案,该系统不会污染土地,同时也免去了冰雪移除工具的成本。
适用于各种建筑和基础设施的除冰雪系统
安装便捷
多种应用方案可供选择
采用安全牢固型材料
质保期长
丹佛斯 ECsafe 电缆专用于户外应用。该设备可完美适用于冰雪融水排水沟、屋顶和地面应用中。
前往产品页面
丹佛斯拥有全面的户外解决方案,用于管道加热、屋顶和排水沟以及地面加热,几乎适用于所有类型的建筑物(包括民用、商用和机构建筑物)。
播放视频
即将推出...