扩大建筑管理系统容量
通过将变频器集成于建筑管理系统网络中,所有 HVAC 变频器 I/O 点均可用作扩大控制器容量的远程 I/O。例如,可直接将室温传感器 (Pt1000/Ni1000) 连接至系统。
提高空气处理性能
VLT HVAC Drive和 VLT Refrigeration Drive 内置智能逻辑控制器和四个自动调谐 PID 控制器,通过风扇、阀门和风门控制空气处理功能。省去建筑管理系统的直接数字控制器,节省了宝贵的数据点,降低空气处理成本。
VLT HVAC Drive能够处理传感器的逻辑规则与输入、实时功能和与时间相关的操作。因此变频器可以控制各种功能:
- 周末与工作日安排
- 用于温度控制的串级 P-PI
- 新鲜空气与出气之间流量均衡
- 传送带检测–变频器可以从电流和速度的关系中对断裂的皮带作出可靠判断。立即检测到空气流量不足,便于采取措施减少费用和停机时间
- VLT PTU 025 压力变送器 配备 4 个压力传感器,用于监控过滤器和测量通风系统中的气流和压力
- 借助远程 LCP 安装套件,可以将变频器安装在空气处理机组和屋顶机组内部靠近风机之处,并将本地控制面板安装在外侧,方便维修和操作
稳定可靠的谐波抑制
虽然变频器可提高精确度、节能并延长设备使用寿命,但也将谐波电流引入了电网。如果不加以控制,谐波电流将会影响发电机和其他设备的性能和可靠性。
要确保减少干扰,请进一步了解我们的谐波应用专业技术知识、软件工具和谐波抑制解决方案。
EC+ 概念
组装 HVAC 系统时,为了保证最高性能和系统有效性,电动机、变频器和风扇各个组件都需要灵活并能相互间自由兼容。例如,如果使用只能与低功效风扇兼容的高效电动机,系统的总体运行效率会受到影响,不能体现高性能和各个组件的投资回报。
丹佛斯变频器的 EC+ 概念使得通风系统设计师能够将 VLT® HVAC Drive变频器和最高效的风机和高效永磁或同步磁阻电机相结合。
EC+ 概念的优点
- 自由选择电机技术: 具有相同变频器和软件的永磁、异步或同步磁阻电机
- 设备安装和运行保持不变
- 选择所有组件时不受制造商限制
- 通过结合最高效的独立组件来提高系统效率
- 改造现有系统
- 额定功率范围广,可采用标准电机、永磁及同步磁阻电机