电梯舒适度和可靠度再上新高度
随着城市化推动对更高建筑的需求,同时老龄化人口正在寻求更加健康的生活,方便、快捷、高度舒适和节能是当今电梯和自动扶梯设计的关键参数。甚至一些冒险者们也在追求滑雪胜地的新高度,这对电梯行业也影响重大。
通过采用专为建筑物电梯和自动扶梯行业设计的丹佛斯变频器,可以实现电梯的平稳、无声和安全运行,同时具备成本协同效应。我们的产品在世界各地的商业和住宅楼宇、滑雪胜地和工厂基地用于轻松控制设备速度,提供最佳效率。您可以享受由一家供应商提供一站式服务的便利性,因为除变频器外,丹佛斯目前还为全球各地的几乎每座建筑、超市或工厂提供楼宇自动化解决方案。
牵引电梯和自动扶梯
这些是最常见的电梯和自动扶梯设备类型。车厢通过滑轮系统中的滚绳来牵引,负载则通过配重来平衡。利用变频器精确控制高效的电机可提供要求的乘坐舒适感。电梯专用功能能够轻松将变频器集成到新的电梯中,或者对现有设备进行现代化改造。
在自动扶梯中,变频器可通过柔性加速和减速实现低速空转和全速运行。设备的高效和平稳运行可确保其使用寿命长久。全新设备和现有设备均可从总拥有成本的降低中受益。
液压电梯
液压电梯采用活塞沿导轨移动车厢,应用也很广泛。使用变频器后,液压泵可根据实际需求来驱动,将损耗降至最低。液压油不会变热,而且电梯每天可无限制运行,既缩短周期时间,效率又非常高。节能超过 50%,并且取消油冷却器后总节能高达 75% ,同时还可减少空调的工作量。可在数小时内完成对现有电梯加装变频器的现代化更新改造。
苏格兰塞尔特考特斯一栋公寓大楼的年迈住户曾受困于家中,直到北方工业为其故障电梯确定了一个快速修复方案。幸运的是,丹佛斯 VLT® Lift Drive LD 302 就是通过现有解决方案可以快速改装电梯的变频器。
阅读案例研究
有关更多信息,请 联系我们