为商用建筑适当配备可靠的固定式消防系统的需求越来越大。其目标是保护人身安全并将财产损失降至最低。
在选择消防解决方案时,选择一个100% 对人体无害且有效可靠的方案至关重要。
丹佛斯 SEM-SAFE® 高压细水雾灭火系统成功通过了各种消防和组件检验标准,是适用于任何城市商用建筑的最理想的固定消防系统。
想象一下在最少耗水量和最轻水损害的前提下,消防系统可以在几秒内灭火,为您提供最佳保护。使用独特的丹佛斯 SEM-SAFE® 高压细水雾系统,这一切就能成为现实。
SEM-SAFE® 是高压细水雾灭火系统,其通过细水雾喷头将水雾释放到受保护区域。它包括一个模块化的高压细水雾灭火装置泵组、分区控制阀、管道和细水雾喷头。该系统安全、高效、环保。SEM-SAFE® 高压细水雾系统具有管道尺寸小、覆盖面积大、耗水量最小、结构紧凑小巧、设计简单等特点,同时考虑了可靠性和成本节约,是任何商用建筑消防保护的理想选择。
从现代化的工厂到历史古建筑,丹佛斯 SEM-SAFE® 消防系统是任何建筑类型的理想选择: 办公室、行政大楼、数据中心、大学、学校、幼儿园、酒店、医院和诊所。
SEM-SAFE® 易于安装在现代建筑中,不会破坏任何所需的建筑特征,此外,SEM-SAFE® 也是历史文化遗产建筑的完美解决方案,可以很好地保护建筑里的文物。
仅需一套 SEM-SAFE® 高压细水雾灭火系统即可保护所有消防应用场所:
将水损害降至最低
减少停机时间
适用于高灵敏度设备的理想技术
允许安全疏散
环保且对人体 100% 无害
生命安全系统
设计美观
节省空间
丹佛斯是松德堡最大的大学和研究中心 Alsion 的消防供应商。这座著名的建筑物内安装了超过 2000 个 SEM-SAFE® 高压细水雾喷头。
Isala Clinics 是荷兰最大的非大学医院之一。 SEM-SAFE® 高压细水雾系统因其不影响建筑结构的完整性,已被证明是这所美丽医院的完美消防解决方案。
伦敦肖尔迪奇世民酒店是一家位于东伦敦的 11 层高的酒店。整个酒店均采用 SEM-SAFE® 高压细水雾系统进行保护,可在发生火灾时快速有效地控制火势。
如需了解更多信息,请联系我们。