提高数据中心的能源效率、气候足迹和正常运行时间。通过丹佛斯,您可以获得丰富的专业知识、经验和端到端的产品组合。 我们帮助您设计和创建量身定制的解决方案,为您的绿色数据之旅提供动力,实现更可持续的运营。
点击按钮获取支持
数据中心在减少气候影响方面面临越来越大的压力,而正常运行时间和可扩展性越来越关键。
安装更好的服务器和使用可再生能源会有上限。 要真正将您的数据中心带入未来,需要优化其基础架构;包括从冷却到配电到热回收和消防安全。
凭借适用于从电网到机架的丹佛斯可持续技术,以及在关键应用中得到验证的实践记录,您可得到可提供优化解决方案的一体化供应商,帮助您迈向更节能、更可靠的可持续的数据中心。
引领未来数据中心液冷技术
凭借数十年的成熟应用经验和行业领先的流体连接技术,丹佛斯持续推动液冷创新,为下一代高性能数据中心提供可靠、高效的热管理解决方案。
液冷能够显著提升数据中心性能、能效和运营经济性。直接芯片液冷(Direct-to-Chip Cooling)充分释放计算潜力,同时简化安装与维护流程。
丹佛斯直接芯片液冷方案可高效、经济地移除处理器产生的热量,帮助数据中心优化PUE(电源使用效率),降低整体能耗。
液冷具备更高的换热效率和更紧凑的空间利用率,可支持更高芯片功率密度。同时,即使在峰值负载下,也能保持处理器稳定运行,确保持续、可靠的算力输出。
在液冷系统里,CDU常常承担两件关键工作:
这也意味着,CDU的性能上限,取决于其核心部件的匹配与控制策略,而不是单一部件“参数好看”。
丹佛斯围绕CDU打造了可靠、高能效与易维护性的系列产品组合方案,并提供全覆盖的部件与应用支持,从板式换热器到阀件、变频器、传感器与控制器,帮助客户更快构建高效、可靠的CDU方案。
如果你正在规划CDU的紧凑化、有降低对数温差或优化压降的需求,钎焊板式换热器往往是最值得优先讨论的“第一核心件”。
CDU系列阀门:能效优化的"最强大脑"。液冷系统最怕水力失衡,压差无关型电动调节阀在压差波动下仍可精准控流、保持水力平衡,让各CDU设施水分配更稳定、能效更优。
CDU的稳定运行离不开高质量数据输入,丹佛斯压力/温度传感器具备超低误差、快速响应特性,为CDU提供准确数据,实时监测压力、温度等关键参数,支撑闭环控温控流与系统稳定运行;异常及时预警,降低波动与过热风险;提升系统可视化与维护效率,保障高密度液冷长期可靠、节能运行。
丹佛斯CDU控制器把传感器、阀件、泵与变频器联动,实现精准控温控流与水力平衡,按需调节降低能耗;模块化可扩展,缩短集成与交付周期;配套工具便于调试;支持远程监控、告警与诊断;并强化网络安全,更适配数据中心等关键基础设施。
丹佛斯变频器用于CDU泵按需调速,实时匹配冷却负荷,精准控流降能耗;同时降低泵噪声、延长泵寿命。
此外,针对不同区域项目的谐波要求,提供多样化产品及对应的谐波治理方案加以应对。配合多种控制与保护功能,提升系统稳定性与故障应对能力,并可与传感器、控制器协同形成闭环控制,助力液冷高效可靠运行。
等待您的发现!
通过可持续方案保证无故障工作时间并减少能源消耗。
通过创新方案利用多余热能减少碳足迹。
通过可持续配电技术提高效率并减少碳足迹。
改善数据中心的 PUE、CUE 或 WUE 不仅仅需要安装高效的 IT 设备。 了解如何通过丹佛斯领先的解决方案和咨询服务,最大限度地提升数据中心的使用效率指标。
了解详情
案例及见解
丹佛斯工程师如何为顶级设施开发解决方案,该解决方案可以在低扬程条件下高效运行,以提高效率、节约能源并减少维护。
了解丹佛斯变频器如何节省大量能源,并确保泵实现尽可能高的液压效率,从而提高效率并延长使用寿命。
使用丹佛斯解决方案保障基础设施正常运行时间,使现场和远程一线操作员能够预测故障。
将我们视为数据中心基础设施的 G、A、F、A 和 M。
通过丹佛斯,您可以与数据中心冷却、配电和余热再利用解决方案的领导者合作。 我们的解决方案应用于世界各地的数据中心。
为了应对数据中心能源消耗的指数增长,我们决定在丹佛斯建立数据中心,这将成为未来气候友好型设计的典范。 我们拥有以更环保的方式冷却数据中心、减少其中的能源消耗以及将多余热量重新用于其他应用的技术。
正在努力寻求更可持续的数据中心解决方案?点击按钮获取支持!