风机盘管、气候调节板以及诱导器等终端装置在大型建筑的暖通空调 (HVAC) 系统中极为常见。其优势有很多; 它们不会占用宝贵的建筑面积,可对其进行检修或维护,并且可轻松连接至 HVAC 系统,供暖和供冷系统均适用。
为提高终端装置室内供暖和/或供冷的舒适性,需确保液体循环加热平衡的适宜性、控制阀的可靠性以及温度控制器的精确性。丹佛斯可满足全部要求。
我们的压力无关型平衡控制阀 (PIBCV) 可确保系统拥有适宜的液体循环加热平衡,全负载和部分负载均适用。在配备了相应的执行器后,它们可同时拥有控制阀的功能。 如果同时需要供暖和供冷功能,并采用了四管路系统,强大的丹佛斯多向阀可提供一种紧凑型解决方案,免去了供暖和供冷系统中独立的平衡阀和控制阀。
同时,我们还提供传统的手动平衡阀和电动控制阀产品。这种组合可用于带有三通控制阀的系统中,从而实现恒流系统。
丹佛斯室内恒温器为室内温控提供了一个简易的独立型解决方案。它们与控制阀相连,确保了室温的稳定,并可对风机转速进行选择、对时间进行规划。
丹佛斯 AB-QM 压力无关型平衡控制阀:液体循环加热平衡与控制的二合一式解决方案
前往产品页面
完善的产品系列
紧凑型解决方案
部件需求更少
调试便捷
提高能效
了解压力无关型平衡控制阀 (PIBCV) 的所有优势,以及丹佛斯客户从传统平衡解决方案转换至 PIBCV 的原因所在。
播放视频
即将推出...