为确保用户能感受到空间舒适感,每个建筑都配备了一个相应的供暖和/或供冷系统。可通过多种方式提高或降低室内温度,其控制原理也各不相同:
其中,包括盖式风机盘管、散热器和中央空调。大多数时候,这些设备都是安装于天花板上,并通过一个 2、3 或 4 管路系统对房间进行供暖和/或供冷。如需控制室温,不管是全负载或部分负载,都可使用压力无关型平衡控制阀 (PIBCV) 实现精确的控制效果。在全负载情况下将其设定至所需的流量,即可起到自动限流阀的作用。在部分负载情况下,执行器可按需精确地减少流量。不会出现溢流现象,从而提高了供暖源或供冷源的能效。可通过建筑管理系统 (BMS) 或单独的室内电子控制器对执行器进行控制。如果终端装置中包含风机,室内控制器还可对风机的转速进行控制。
在大多数情况下,每个房间的设计都会带有一个 2 管路系统以及一个或多个散热器。如需控制室内温度,可使用丹佛斯散热器恒温器。其中包括一个恒温散热器阀(通常会预设好流量)以及一个温度传感器。众多的传感器可确保室内温度的精确控制。例如:如果窗帘妨碍了室内温度的测量,可提供一个带有远程传感功能的型号或通过远程传感器和控制器来实现更好的解决方案。建议装配带有自动液体循环加热平衡解决方案的散热器系统,以实现空间舒适性。这样可消除压力波动现象,从而确保了散热器恒温器的优秀性能。
从地板开始加热,提高室内舒适感。其散发的热量可均匀地进行扩散,同时,因为供暖装置位于地板之下,不会占用任何宝贵的室内空间。丹佛斯可提供水流式(液体循环加热)地暖和电地暖解决方案。它可对建筑中的所有空间进行供暖,也可对特定空间进行供暖(例如酒店浴室等舒适度要求最高的地方)。不管是液体循环加热地暖还是电地暖系统,都可通过室内恒温器来对室内和/或地板温度进行控制。这些技术可确保优质的空间舒适感,同时也避免了在无人的情况下造成不必要的浪费。
内置压差控制器的二合一式恒温散热器阀
前往产品页面
精确的室温控制
高舒适度体验
轻松确保室内舒适度
广泛的系统和控制解决方案
基于应用知识,丹佛斯提供适用于公共建筑和商业建筑的众多供暖、通风和空调产品,丹佛斯暖通空调 (HVAC) 解决方案可帮助您创建更优质的室内环境。
播放视频
观看动画