为酒店顾客提供舒适的入住体验是关键: 全天候确保舒适的室内温度和充足的热水供应。
但 HVAC 系统在酒店能耗中平均占比 50%,因此,必须在低的运行成本下实现高的舒适度。
我们可提供广泛的产品和解决方案,适用于供暖、供冷和生活热水系统的生产、配送、液体循环加热平衡以及温度控制。
数年来,我们不断地帮助酒店老板、酒店管理和技术人员,累计了丰富的经验,我们的技术久经考验,能在确保可靠性的同时,提高能效、节省成本。
丹佛斯酒店 HVAC 解决方案可适用于翻修或新建项目,安装方便,可显著节省能源成本。
始终保持酒店和酒店房间的舒适度,为顾客带来极致体验: 波兰热舒夫市的希尔顿城市花园酒店将此作为其首要目标,并在丹佛斯 AB-QM 阀门的帮助下取得了显著的成功。
播放视频
精确的温控和可靠的供水,带来舒适的室内环境
为供暖、供冷和生活热水系统提供可靠的供水
防军团杆菌保护装置和电子温度记录
安装、调试、管理和维护更轻松
降低总体拥有成本
一个面向于所有 HVAC 系统的生产合作伙伴
可持续性节能解决方案
创新型产品助力于智能化物联网 (IoT) 解决方案和数据采集
丹佛斯 NovoCon® 数字执行器连接酒店建筑管理系统 (BMS) 的供暖和供冷系统,可实现智能化的物联网解决方案。
前往产品页面
定期接收有关非住宅建筑供暖的新资讯。
丹佛斯暖通空调 (HVAC) 解决方案广泛运用于众多酒店的技术应用中。点击下方的应用,了解更多有关具体应用和解决方案的信息: