无论您的建筑是需要供暖或供冷,热交换器都可为您打造舒适的室内环境提供帮助。它们可对整个建筑中的热能进行分配,同时还可按需提供生活热水。
作为换热机组中重要的组成部分,丹佛斯的大中型板式热交换器可从源头处接收能源并将其分配至系统各处,无论是整个住宅区、个人住房、多户住宅或是商业建筑,均能满足要求。正因这种板式热交换器的高效性,使得能源在配送至目的地时损耗非常小。
在住宅区和商业区的高层建筑中,暖通空调 (HVAC) 系统中都需要带有热交换器的换热机组,以作为压力断路器。适用于高压水平系统并可实现超近温度法的高效热交换器能减少循环流量,确保温度分布的均匀性,从而减少了建筑中重型换热机组的数量。因此,可充分发挥多余空间的价值。
在住宅建筑中,丹佛斯中小型板式热交换器可将外部能量引入至住宅的内部系统。通常,热交换器是装置的一部分,它可确保整个住宅中热能的均匀分布,提供所需的室内温度以及生活热水。丹佛斯热交换器的高效性使其能以超近温度法进行运行,从而带来了高度的成本效应。此外,借助丹佛斯热交换器,无需再为生活热水的生产配备缓冲箱,从而降低了军团杆菌的风险,提高了系统的卫生性。
热交换器解决方案,完美适配于您的要求
降低流量,从而无需为管路系统配备大型管件
无需升级泵
耗电更低
更高的投资回报
无军团杆菌的生活热水系统
选择合适的热交换器解决方案可降低建筑的建造成本以及运营成本,升级现有装置也可降低建筑的能耗量。每栋建筑各不相同,因此,灵活性才是关键。热交换器应能满足每个项目对空间、重量和热能的要求,丹佛斯所拥有的广泛产品系列便具备了这一灵活性。