丹佛斯系统让您不再担心出现军团杆菌、供水不足以及沐浴中遇到冷水的问题。我们的生活热水解决方案包括热水器(可以连接到多个储水箱)、储能与充电系统,以及可防止军团杆菌的热水阀和温度控制器。所有设备配合使用时,它们可满足您对高性能、舒适性、卫生性和能源高效运行的要求,即使在负载高峰期也同样如此。
热水的生产过程是在我们的热水器中完成的。可配备一个或多个储水箱,以便在负载高峰期提供足量的热水。还可配备一个储能充电装置。满足卫生、安全和温度的要求,并且可连接至不同的能源。安装热水阀和温度控制器可防止军团杆菌的出现。搭配使用时,可确保生活热水生产过程的高效性和节能性,同时也满足了对于舒适性和卫生性的要求。
随后需要将热水配送至自来水点。在大多数情况下,根据建筑的规模,需要一系列的立管来循环热水。我们的热平衡阀可确保适当的液体循环加热平衡,从而避免长时间等待热水。正因为它们能对水温进行控制,避免了水温过高而导致的石灰、腐蚀现象,确保系统的高能效。通常会将这些阀门的温度设定于可防止军团杆菌滋生的温度。
热平衡阀可配备恒温或电子消毒模块,定期对系统进行冲洗,以杀死军团杆菌。电子温度记录系统可监测系统的所有温度,并可启动安全节能型消毒循环。它还可存储记录的温度数据。可在移动设备上通过 Wi-Fi 轻松访问电子控制器,或将其集成至建筑管理系统 (BMS),使其具备远程控制、监测和报警功能。
有时需要适当降低自来水点附近的热水温度。我们的热水混合阀可确保出水温度符合安全饮用的要求。
具备顶尖 DHW 专业知识的合作伙伴
高性能、高能效
舒适
卫生
节能运行
减少军团杆菌污染的风险
低的运行成本
通过移动设备远程操控,建立安全节能的 DHW 系统。
非住宅建筑中的生活热水系统所面临的困难和挑战是什么?了解为何液体循环加热如此重要、哪种平衡方式适用以及如何解决问题。
播放视频