变频器在日常运行中起着至关重要的作用
丹佛斯变频器可改进和支持复杂的医院 HVAC 系统的运行和可靠性。智能操作可调节气流、湿度和温度,确保患者及医护人员的舒适度和安全性,还能应对火灾险情,与此同时,优化手术室和病房的环境条件。
速度控制可优化能效、大幅节省能源,同时确保患者、探视人员、专业人士和设备享有稳定、优化的热力环境。
- 打造健康的室内空气质量,保护患者和医护人员
- 通过基于工况的监测确保正常运行时间
- 根据实际需求调整容量
- 减少磨损
- 降低维护成本
- 通过先进的 EMC 性能避免敏感设备中的 EMC 干扰