需要先进的电机控制?
由于 iC7 系列采用创新控制技术,传感器数量更多,因此精度更高。在此情况下,使用变频器即可控制高动态应用。
快速响应的主轴性能
无论速度如何,在开环或闭环中,高转矩准确性都会带来闪电般的快速响应。持续保持 — 性能更高,谐波更低,完全合规。


更快投入使用
在要求苛刻的应用场景中,无论是采用编码器控制,还是无编码器无传感器的控制, 静止时的电机自动整定 (AMA) 功能均降低了变频器调试的复杂程度,缩短了调试时间。无需复杂的调制程序或手动调制程序即可实现一致性能,无需去除电机负载即可识别重要电机参数。

按照自己所需 – 进行控制
您可以选择最相关的集成应用软件,针对自己的应用量身定制控制性能。每个应用程序均提供与具体行业具体需求相关的专门控制功能。