Надійний і сумісний з R744
Для невеликих магазинів і сегменту HoReCa з холодильними камерами або вітринами компресорно-конденсаторний агрегат Optyma™ iCO2 від 1.5 до 4.6 кВт (MBP) забезпечує надійну роботу з низьким рівнем шуму, зручну і легку установку та підключення.
Функції та переваги
-
Безшумна робота з макс. 35 дБ(А) на відстані 10 метрів
-
Можна об’єднати до двох одиниць
-
Швидке та просте налаштування та введення в експлуатацію завдяки дводверному доступу
-
Підключається до блоків моніторингу Danfoss для віддаленого моніторингу та управління
-
Робота при температурі навколишнього середовища до 46°C
-
Сумісний з природним холодоагентом R744
-
Також може використовуватися в поєднанні з AKV
Ознайомтеся з лінійкою агрегатів Optyma
Optyma™ Plus INVERTER
Danfoss Optyma™ Plus INVERTER поєднує наш провідний на ринку досвід у проектуванні компресорно-конденсаторних агрегатів з унікальними перевагами інверторної спіральної технології для плавного управління.

Optyma™ Plus
Компресорно-конденсаторний агрегат Optyma™ Plus є найкращим вибором, коли тиша, висока ефективність, підключення та найшвидше встановлення та обслуговування мають значення. Доступний у стандартній версії або версії для кількох холодоагентів.

Optyma™ Slim Pack
Компресорно-конденсаторний агрегат Optyma™ Slim Pack - компактний і економічно ефективний вибір, коли простір, низький рівень шуму, ефективність і проста установки мають значення. Доступний у стандартній версії або версії для кількох холодоагентів.

Документи
Технічна документація
Перегляньте та завантажте технічну документацію щодо компресорно-конденсаторних агрегатів: використовуйте фільтри, щоб уточнити свій вибір.