Рішення
Удосконалення в технологіях і проектуванні забезпечують досягнення нових рівнів комфорту шляхом застосування інтелектуальних засобів керування й мережевих продуктів. Компанія Danfoss постійно розробляє нові рішення, які забезпечують комфортні умови в приміщенні, сталість довкілля, високу енергоефективність і знижені витрати на опалення, а також легку установку, сервісне й технічне обслуговування. Якщо ви будуєте новий котедж або реконструюєте багатоквартирний будинок, ми можемо запропонувати чимало продуктів і рішень для «розумного» опалення й регулювання температури в приміщенні, гарячого водопостачання, підлогового опалення, обліку енергії, оптимізації роботи ліфтів, захисту від снігу й криги.

Нове законодавство ЄС
Переглянута директива ЄС про енергоефективність будівель (EPBD) передбачає рідинне балансування в нових і реконструйованих будівлях для підвищення енергоефективності та комфорту. Це означає, що нові системи опалення/охолодження повинні бути збалансовані з самого початку, а існуючі системи повинні бути збалансовані під час заміни генератора тепла або охолодження. Законодавство також вимагає, щоб будівлі певного розміру мали системи автоматизації та керування будівлями (BACS) для оптимізації продуктивності, що все більше актуально для рішень для динамічного рідинного балансування.
Дізнатися більше

Модернізація системи опалення в багатоквартирних будинках
Дізнайтеся про системи Danfoss для модернізації багатоквартирних будинків.
Дізнатися більше