Відповідність вимогам щодо гармонік Використовуйте пом'якшення лише за потреби
Надмірне загальне гармонічне спотворення в розподільній мережі коштує грошей. Існує ризик пошкодження критично важливого обладнання, зниження продуктивності й ефективності. Компанія Danfoss надає експертні поради щодо зниження цього ризику за оптимальної ціни. Використовуючи нові технології приводів, ви можете значно заощадити на розрахунках і визначеннях параметрів електричної мережі, одночасно зменшуючи вміст гармонік. Тому для оптимізації загальної електричної системи важливо вибрати привод (VFD) на ранньому етапі проектування системи.
Як можна зменшити витрати, водночас дотримуючись норм якості електроенергії?
1. Зменшуйте вміст гармонік лише за потреби
Для навантаження трансформатора нижче ніж 40 % і обмеження THDv* 5 % зниження не потрібне.
Для нелінійних навантажень трансформатора, що перевищують 40 %, використовуйте найбільш енергоефективну технологію, щоб досягти показника THDv* меншого за 5 %.
Намагайтеся контролювати гармоніки лише відповідно до необхідного стандарту й вимог до монтажу. Не виконуйте надмірну компенсацію гармонік. Потрібна допомога в регулюванні гармонік? Будь ласка, напишіть нам.
*Скорочення: THDv: загальне гармонічне спотворення напруги. THDi: загальне спотворення струму гармонік
2. Відповідність нормативним вимогам
Найпопулярніші норми (наприклад, IEEE 519) встановлюють вимоги до THDv, але не визначають вимоги до загального гармонічного спотворення з точки зору THDi. Тому для дотримання нормативних вимог розрахуйте на 5 % THDv. Деякі нормативні акти вимагають THDi ≤ 5 % або навіть THDi≤ 8 % на клемах мережі живлення привода. Коли зазначені ці рівні THDi, проєктування з урахуванням них може призвести до зайвих витрат і додаткових втрат, тому зверніться до компанії Danfoss, щоб отримати найкращу рекомендацію.
Виконайте простий аналіз. Менше ніж за 10 хвилин розрахунків ви можете заощадити тисячі доларів. Оцініть усю систему, щоб знайти найкраще рішення. Спробуйте наш безкоштовний цифровий інструмент MyDrive® Harmonics.
3. Вибір обладнання на основі розрахунків експлуатаційних витрат
Споживання енергії в установці є основним фактором експлуатаційних витрат. Тому перевірка ефективності, зокрема розрахунок енерговитрат, є важливим кроком під час вибору обладнання для приглушення гармонік. Ефективність 6-імпульсних приводів зазвичай відрізняється лише на 0,5 % між різними постачальниками приводів із регульованою швидкістю. Однак коливання ефективності до 1–2 % не є рідкістю для обладнання для зниження впливу гармонік від різних постачальників. Важливо виконати розрахунки, перш ніж робити вибір.

Знайдіть баланс між загальним гармонічним спотворенням (THDi), ефективністю й вартістю придбаного обладнання. Для навантаження трансформатора нижче 40 % і граничного значення THDv 5 % зазвичай зниження потужності не потрібне. У таких випадках стандартних 6-імпульсних приводів із дроселями може бути достатньо, щоби впоратися з наявними гармоніками.
Не купуйте те, що вам не потрібно. Щоб отримати допомогу в розрахунках, коли слід вжити заходів, зв'яжіться з нами.

Розрахуйте систему так, щоб вона витримувала найгірші вимоги повного навантаження від навантажень привода й інших навантажень.
Використовуйте розрахункові інструменти для визначення параметрів трансформаторів і генераторів або перевірки потужності вже вибраних елементів.
Коригуйте й повторюйте сценарії обладнання для приглушення, щоб досягти відповідних результатів щодо витрат і продуктивності.
Щоб знайти різні сценарії зменшення гармонік, використовуйте засіб MyDrive® Harmonics.

THDv на рівні 5 % — це хороший компроміс між найнижчими рівнями спотворення, вартістю обладнання, необхідного для досягнення цього рівня, отриманою ефективністю вибраних компонентів і загальною ефективністю системи.
Привод для зменшення спотворення відповідає закону зменшення віддачі. Можна зменшити рівні спотворення ще більше, але коефіцієнти підсилення можуть коштувати занадто дорого.
Щоб розрахувати енергоефективність вашої системи, спробуйте MyDrive® Energy.
Що нового в технології приводів із регульованою швидкістю?
На сьогоднішній день поліпшено приглушення гармонік у системах приводів. Системи приводів із перемінною швидкістю, оптимізовані для роботи з низькими гармоніками, тепер можуть працювати із загальним гармонічним спотворенням (THDi) 3–5 %, одиничним коефіцієнтом потужності, нижчим впливом синфазного режиму й нижчим впливом надгармонік. Приводи також можуть усунути впливи струму повного навантаження, спричинені пуском двигуна в режимі прямого підключення до мережі (DOL). Усе це означає, що трансформатори живлення й резервні генератори можуть бути значно меншої потужності (10–30 %). Кабелі, запобіжники й комутаційне обладнання також можуть бути розраховані на меншу потужність. Ці компоненти є дорогими й можуть вплинути на можливість дотримання бюджетних обмежень проєкту. Тому ретельний, завчасний вибір приводів (VFD) може відіграти важливу роль у забезпеченні успіху проєкту.
Is harmonic distortion costing you money and downtime?
Вибір методів приглушення гармонік обумовлено такими факторами: відповідність профілю навантаження, розподіл коефіцієнта потужності, умови електричної мережі, фізичний розмір установки (особливо для модернізації), ефективність і продуктивність систем живлення.
Потрібна порада щодо приглушення гармонік? Зателефонуйте нам
Приглушення гармонік: Під час проєктування системи спочатку сплануйте привод (VFD)
Використовуючи нові технології приводів, ви можете зменшити гармоніки, значно заощадивши на розрахунках і визначенні параметрів електричної мережі. Тому для оптимізації загальної електричної системи важливо вибрати привод (VFD) на ранньому етапі проєктування системи живлення. Приводи пропонують більше, ніж просто обертання двигунів.

Оптимізація конструкції електричної системи
Під час проєктування електричної системи оптимізація для приглушення гармонік також передбачає оптимізацію проєктування системи з точки зору витрат, якості електроенергії та викидів категорій 1, 2 і 3. Незалежно від того, чи йдеться про нове будівництво або модернізацію, розробляйте електричну систему таким чином, щоб забезпечити:
- Зниження початкових капітальних витрат
- Мінімальні експлуатаційні витрати в довгостроковій перспективі
- Мінімальний практичний вплив гармонік від приводів на мережу живлення й систему в цілому, зокрема приводні навантаження
Враховуйте потреби у зниженні викидів парникових газів (ПГ) відповідно до законодавства. Проєкт також має відповідати амбіціям об'єкта (або замовника) щодо досягнення цільових показників викидів парникових газів категорії 1, 2 і 3, а також зобов'язанням щодо досягнення нульового рівня викидів вуглецю.

Плануйте нове будівництво
Вибір правильного привода з низькими гармоніками для нових будівель дає змогу зменшити номінальні характеристики генераторів і трансформаторів і заощадити кошти на великих капітальних інвестиціях.
Подбавши заздалегідь про якість електромережі, ви зможете оптимізувати витрати, наприклад, поєднати приводи AFE, активні фільтри, пасивні фільтри й 6-імпульсні приводи, щоб отримати найбільш економічно ефективне рішення, що відповідає вимогам.
Звертайтеся до нас по рекомендації

Завчасно вибирайте приводи. Компанія Danfoss може допомогти вам найкращим чином зменшити загальне гармонічне спотворення.
Приводи, які ви обираєте, можуть мати велике значення для всього проєкту. Беріть до розрахунку приводи на ранній стадії проєктування, залучаючи електроінженерів у початкове планування. Завдяки належним профілактичним заходам можна зменшити параметри всього трансмісійного ланцюга розподільного щита для оптимізації капітальних витрат. Скористайтеся інструментом Danfoss MyDrive® Harmonics або зверніться до місцевого офісу за консультацією щодо розрахунків гармонік для визначення менших параметрів трансформаторів і генераторів.

Зменшення параметрыв трансформаторів і генераторів до 30 %
- Для проєктування системи з чистого аркуша необхідно якомога раніше взяти до розрахунків топологію привода змінного струму.
- Розглядаючи приводи змінного струму (та фільтри) на ранній стадії, можна зменшити параметри трансформаторів і генераторів на 10–30 % порівняно зі звичайними підходами. Це також впливає на визначення параметрів розподільного щита.
- Удоскональте проєкт, щоб отримати максимальні переваги, стратегічно розміщуючи централізовані фільтри й вирішуючи, коли використовувати технологію AFE для отримання найкращих переваг.

Спочатку сплануйте привод: Потім визначте параметри інших компонентів системи
Під час проєктування систем з урахуванням гармонік вибір найкращого привода для регулювання швидкості зменшить загальне гармонічне спотворення (THD). Зменшуючи THD, можна оптимізувати параметри кожного іншого компонента.
Використовуючи правильні приводи з наднизьким рівнем гармонік або традиційні приводи, ви можете зменшити витрати на покупку й експлуатацію
- Компоненти постачання
- Компоненти мережі
- Двигуни й приводні навантаження
Дотримуйтеся цих 3 кроків
Дотримуйтеся цих кроків, щоб завчасно вибрати привод і фільтр, а потім зменшити параметри всього іншого обладнання для отримання максимальної користі. Або зв'яжіться з компанією Danfoss, щоб отримати технічну підтримку.
1. Виберіть привод і фільтр відповідно до потреб
Ретельно вибирайте привод і фільтр, щоб збалансувати капітальні витрати й переваги системи. Уникайте надмірного компенсування гармонік.
Приводи Danfoss сумісні з усіма типами двигунів, щоб ви могли вибрати найкращу технологію двигуна для конкретного завдання без жодних перешкод. Ретельно вибирайте двигун і приводне навантаження, щоб збалансувати капітальні витрати, найкращу ефективність й оптимальні зусилля з технічного обслуговування. Уникайте перевищення номінальних характеристики двигуна й привода, оскільки це забезпечує найкращі гармонічні складові й знижує капітальні витрати до мінімуму.
Переваги для вас:
- Нижчі експлуатаційні витрати (OPEX), закони спорідненості, менше зношування двигунів і навантажень приводів, менше поломок.
- Оптимальне регулювання швидкості для зменшення споживання енергії та суттєвого зменшення прямих викидів Scope 2.
- Привод пропонує низку інших функцій, як-от моніторинг стану, інтегрований у привод, для раннього попередження про знос двигуна та зменшення кількості збоїв.
- Вибираючи привод із вбудованим лічильником електромережі, можна контролювати якість напруги під час роботи й отримувати сповіщення про те, чи можна підвищити ефективність установки шляхом додавання центрального обладнання для приглушення гармонік.
Вплив на викиди й витрати:
- Збалансуйте капітальні витрати й переваги.
- Суттєво скорочуйте викиди категорії 3 третіх сторін: пошук, ремонт і заміна джерел викидів.
2. Зменшення номінальних характеристик великих компонентів постачання й мережі
Чи знали ви, що номінальні характеристики трансформаторів і резервних генераторів можна зменшити, коли рівні спотворень від приводів і фільтрів гармонік низькі? Вживаючи заходів для зменшення номінальних характеристик трансформатора або генераторної установки, ви можете зменшити як капітальні витрати (CAPEX), так і експлуатаційні витрати (OPEX), а також отримати низку інших переваг:
- Підвищена ефективність за меншого вироблення тепла
- Зменшені прямі викиди категорії 2 (енергія/паливо)
- Зменшення викидів категорії 3 третіх сторін (постачання, ремонт і заміна)
Зменшіть номінальні характеристики компонентів мережі, як-от комутаційні пристрої, електророзподільні щити, MCC, запобіжники й кабелі, забезпечивши низький рівень гармонік і спотворень від приводів і фільтрів.
Переваги щодо викидів і витрат для вашого проєкту:
- Зниження капітальних витрат (CAPEX) і зниження втрат
- Нижчі експлуатаційні витрати (OPEX), менше вироблення тепла й вища ефективність
- Зменшені прямі викиди категорії 2 (енергія/паливо)
- Зменшення викидів категорії 3 третіх сторін (постачання, ремонт, заміна й переробка)
3. Оптимізуйте керування навантаженнями привода
Зниження експлуатаційних витрат завдяки належному використанню підключеного обладнання, контролю навантажень приводів і мінімізації проблем мережі.
Переваги щодо викидів і витрат:
- Зниження операційних витрат
- Зменшення викидів категорії 1 і 2 (прямі й непрямі викиди)
Плануйте модернізацію
У проєкті модернізації зазвичай потрібно максимізувати ефект модернізації без перевантаження наявної електричної інфраструктури.
Правильний вибір може суттєво знизити ваші експлуатаційні витрати. Виберіть правильні приводи, щоб запобігти перевантаженню системи під час оновлення. Розгляньте можливість співпраці з компанією Danfoss, яка розуміє проблему й може запропонувати повний спектр доступних рішень, оскільки сценарії системи відрізняються, і кожне рішення має свої переваги.
Звертайтеся до нас по рекомендації

Дотримуйтеся цих 3 кроків
- Для підключення додаткових приводів (VSD) до наявних трансформаторів необхідно знати наявне навантаження на трансформатор
- Дослідіть гармоніки, щоб визначити рівень спотворення, що вже існує. Використовуйте інструмент MyDrive® Harmonics для визначення впливу гармонік на вашу систему, а потім оцініть переваги рішень Danfoss для приглушення гармонік
- Спроєктуйте систему, щоб «очистити» будь-які наявні гармонічні спотворення, а також забезпечити можливості без проблем додати нове навантаження привода
Завдяки широкому асортименту технологій приглушення гармонік ви маєте свободу вибору найкращого підходу. Компанія Danfoss пропонує підтримку під час проєктування систем і постачає повний спектр рішень для зниження негативних наслідків.

Максимальна продуктивність системи завдяки нашим рішенням для приглушення гармонік

Вибирайте з розумом для скорочення витрат

Дивовижно прості способи скоротити витрати
Історії успіху

Як нова водонасосна станція підтримує безперебійне постачання в Берні
ШВЕЙЦАРІЯ Насосна станція Wehrliau в Берні щогодини постачає до 1200 кубічних метрів питної води. Приводи iC7 відіграють ключову роль у забезпеченні надійного постачання.
Реалізований проєкт

Як Beat the Storm забезпечує більше задоволення з меншими викидами CO2?
ДАНІЯ: Завдяки інтелектуальному приводу VLT® HVAC, парк Universe Science заощаджує на електроенергії та водночас скорочує викиди від свого атракціону в аеродинамічній трубі «Beat the Storm».
Реалізований проєкт

Керування компресорами Danfoss забезпечує оптимальний комфорт для пацієнтів і персоналу лікарні
У системі кондиціонування повітря Університетського медичного центру (UMC) у Любляні приводи Danfoss із вбудованими фільтрами забезпечують низьке гармонічне спотворення з максимальним THDi на рівні 5 %.
Реалізований проєкт

Як Sincrondraiv SRL підвищив ефективність промивних насосів на 40 %?
РУМУНІЯ Цифрові системи зрошення допомагають фермерам досягати кращих врожаїв. Насосні станції тепер використовують на 30–40 % менше енергії, а також ефективніше використовують воду.
Реалізований проєкт

Точне керування траншейною машиною ROV CT Offshore
VLT® AutomationDrive FC 302 і VLT® Soft Starter MCD 500 забезпечують швидке й точне керування насосами морської води високого й низького тиску на дистанційно керованій траншейній машині, яка прокладає кабелі під водою.
Реалізований проєкт

Надійність, яка гарантує сталість аквакультури в Nordlaks
НОРВЕГІЯ Привод VLT® AQUA Drive FC 202 забезпечує надійний час безперебійної роботи із суворим дотриманням вимог щодо гармонік у Nordlaks Smolt AS.
Реалізований проєкт

Установка з опреснення води Jersey Water підвищує ефективність на 38 %
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ Компанія Jersey Water вибрала привод VLT® AQUA Drive від компанії Danfoss, коли їй знадобилася капітальна модернізація заводу з опреснення води La Rosière.
Реалізований проєкт
У цьому інтерв'ю наш експерт розповідає про гармонічні перешкоди й загальне гармонічне спотворення, а також про те, як усунути їх у максимально енергоефективний спосіб, водночас оптимізуючи вашу систему.

Підсвітіть ефективність своєї системи
Використовуйте інструмент MyDrive® Harmonics, щоб розрахувати гармонічні частоти й перешкоди у вашій системі та розробити рішення для приглушення гармонік відповідно до ваших потреб. Просто використовуйте симулятор ланцюга живлення, що входить до комплекту, щоб виконати моделювання вашої системи й визначити, де потрібно внести зміни. А також максимально ефективно контролюйте гармоніки, що утворюються.

Пов’язані товари
Компанія Danfoss пропонує повний асортимент продукції для приглушення гармонік у діапазонах високої та низької потужності, сумісної з усіма типами двигунів. Асортимент охоплює приводи з низькими гармоніками, активні приводи, активні й пасивні фільтри, а також вхідні й вихідні фільтри. Наші пропозиції послуг DrivePro® також допомагають забезпечити безперебійну роботу й довговічність виробу. Послуги DrivePro® допомагають виявити потенційні проблеми, спричинені надмірним гармонічним спотворенням, у поєднанні з рекомендаціями щодо спеціальних заходів приглушення гармонік.

'Приглушення гармонік, корекція коефіцієнта потужності, компенсація дисбалансу — усе в одному виробі. Пропонуючи виняткову високу ефективність, AAF 007 придатний для використання з усіма приводами Danfoss.

Привод із корпусним виконанням, призначений для вимогливих сфер застосування, до складу якого входять додаткові пристрої для активної фільтрації та зниження гармонічних спотворень.

Силовий конвертер iC7-Hybrid — ваш квиток, що відкриває шлях до енергетичної трансформації. Отримайте економію електроенергії, використовуючи гібридні й суто електричні рішення для перетворення потужності в морському секторі. Удоскональте застосування інтелектуальних мереж, як-от накопичення енергії, берегове енергопостачання, заряджання й електроліз.

Відкрийте для себе новий вимір можливостей із цим ультракомпактним приводом. На додаток до високої питомої потужності, iC7-Marine забезпечує ефективне поєднання інтелектуальних функцій і продуктивності вала, готове до найскладніших застосувань.
Незабаром…
Незабаром…
Незабаром…
Незабаром…
Незабаром…
Незабаром…
Дізнайтеся більше про приглушення гармонік
Зв’яжіться з нами
Підпишіться на нашу інформаційний бюлетень
У нашому інформаційному бюлетені ви знайдете чимало інформації, присвяченої приводам — від нових продуктів до вебінарів — і всім, що з ними пов'язано. Як основні тенденції, як-от урбанізація, гібридизація та цифровізація, впливають на наші галузі, і над якими рішеннями ми працюємо в Danfoss Drives, щоб принести користь вашому бізнесу?








Що нового в наших рішеннях, як оптимізувати конфігурацію виробництва та який вплив має Danfoss Drives на світ? Долучайтеся до обговорення на наших каналах соціальних мереж і будьте в курсі подій.