Використовуйте фільтри для оптимізації гармонічних характеристик системи, забезпечення захисту двигуна або роботи з неекранованими кабелями. Фільтри пригнічують гармоніки або компенсують вплив гармонік привода на інше обладнання. Вони забезпечують найвищу надійність та ефективність приводів ЗС в конфігураціях систем, у яких якість електроенергії має високий пріоритет.
Щоб оцінити вимоги до приглушення гармонік у вашій системі й знайти найкращі рішення, скористайтеся онлайн-інструментом MyDrive® Harmonics.
Удосконалений фільтр гармонік OF7P2
Цей удосконалений пасивний фільтр гармонік забезпечує оптимізовану продуктивність пригнічення гармонік для приводів iC7 із номінальною потужністю до 480 A. Фільтр відповідає більш високим вимогам до потужності шляхом паралельного підключення. Ця програма пропонує 2 версії, для рівнів системи THDi 10% і 5% або вище, відповідно. Це пасивне рішення пригнічення гармонік забезпечує найкращу енергоефективність у застосуваннях із частковим навантаженням, перевершуючи більшість рішень на базі AFE.
Переваги
- Пригнічує гармоніки для забезпечення рівня THDi 10 або 5%, або вище
- Підвищує якість електроенергії для забезпечення максимального часу безперебійної роботи
- Забезпечує відповідність стандарту IEEE 519-2022 під час встановлення з приводом iC7

Фільтр LC OF7Z1
Фільтр LC для приводів AFE та перетворювачів мережі в системах із регенерацією та системах із низькими гармоніками.
У застосуваннях із регенерацією або низькими гармоніками між джерелом живлення та приводом встановлюється фільтр LC або LCL. У тісному поєднанні з AFE або перетворювачем мережі цей фільтр забезпечує потрібну якість живлення та мінімальне втручання у мережу. Якщо кожен привод обслуговується одним виділеним трансформатором, цей фільтр LC є правильним вибором.
Переваги
- Забезпечує потрібну якість живлення
- Мінімізує втручання в мережу живлення
- Оптимально поєднує властивості згладжування форми хвилі конденсатора й індуктора

Фільтр L OF7Z5
Для застосувань із рідинним охолодженням, яким потрібен фільтр LCL, використовуйте фільтр LC OF7Z1 у поєднанні з фільтром L OF7Z5. Не використовуйте цей фільтр L самостійно.
Переваги
- Забезпечує оптимальну продуктивність фільтра LCL
- Мінімізує гармонічне спотворення в мережі
- Підходить для застосувань із регенерацією та низькими гармоніками

Фільтр LCL OF7Z3
Фільтр LCL для модулів приводів AFE з повітряним охолодженням і перетворювачів мережі в застосуваннях із регенерацією та низькими гармоніками. Якщо в застосуванні потрібна функція регенерації або низьких гармонік, правильним вибором буде модуль AFE у поєднанні зі спеціальним фільтром LCL. У тісному поєднанні з AFE або перетворювачем мережі цей фільтр забезпечує оптимальну продуктивність і мінімізує гармонічні спотворення в мережі. Для застосувань із рідинним охолодженням, яким потрібен фільтр LCL, використовуйте фільтр LC OF7Z1 у поєднанні з фільтром L OF7Z5.
Переваги
- Забезпечує оптимальну продуктивність привода або конвертера потужності
- Мінімізує гармонічне спотворення в мережі
- Підходить для застосувань із регенерацією та низькими гармоніками

Синусоїдальний фільтр для FC OF7S1/Синусоїдальний фільтр для SM OF7S1SM
Цей фільтр забезпечує синусоїдальну міжфазну напругу на обмотках двигуна. Фільтр зменшує навантаження на ізоляцію двигуна й акустичний шум від двигуна через модуляцію сигналу, а також забезпечує можливість використання неекранованих кабелів двигуна.
Переваги
- Зменшує навантаження на ізоляцію двигуна
- Зменшує синфазні струми
- Зменшує акустичний шум від двигуна
- Забезпечує оптимальний захист двигуна для тривалішого терміну служби
- Зменшує втрати в двигуні

Фільтр dU/dt OF7U1
Установіть фільтр dU/dt між приводом ЗС й двигуном для виключення дуже швидких змін напруги. Крива напруги між клемами фаз двигуна все ще зберігає імпульсну форму, проте її значення dU/dt зменшуються.
Переваги
- Зменшує значення dU/dt напруги на клемах двигуна
- Захищає ізоляцію двигуна, пригнічуючи піки вихідної напруги
- Зменшує струм витоку та втрати в кабелі двигуна й двигуні

Фільтр dU/dt і фільтр CM OF7U2
Комбінований фільтр dU/dt і синфазних завад усуває швидкі зміни напруги, щоб зменшити навантаження на ізоляцію двигуна. Він також зменшує високочастотні шуми в кабелі двигуна (екранованому або неекранованому) і знижує струми в підшипниках двигуна.
Переваги
- Усуває швидкі зміни напруги для зменшення навантаження на ізоляцію двигуна
- Зменшує високочастотні шуми в кабелі двигуна
- Зменшує струми в підшипниках двигуна

Фільтр синфазних завад OFXC1
Цей фільтр синфазних завад зменшує струми високої частоти, пов’язані з електричними розрядами в струмах двигуна. Це зменшує або навіть усуває такі електричні розряди. Цей ефект зменшує зношування підшипників, що продовжує термін їх служби, зменшує витрати на технічне обслуговування та збільшує час безперебійної роботи. Сумісний із приводами iC7.
Переваги
- Зменшує високочастотні струми
- Зменшує зношування підшипників і продовжує термін їх служби
- Знижує витрати на технічне обслуговування та збільшує час безперебійної роботи

Фільтр DC/DC OF7D1
Перетворювачу DC/DC потрібен фільтр постійного струму між джерелом постійного струму й перетворювачем для керування струмом і забезпечення можливості підвищення напруги. Фільтр DC/DC згладжує криві струму й напруги, щоб зробити їх придатними для більшості джерел постійного струму й навантажень.
Переваги
- Згладжує криві струму й напруги, щоб зробити їх придатними для більшості джерел постійного струму й навантажень
- Підвищує напругу на перетворювачі DC/DC
- Зберігає енергію та зменшує нахил di/dt струму навантаження. Накопичена енергія повертається назад до системи зі зниженням струму

Sine-in sine-out (SISO) filters
Синусоїдальний фільтр (SISO) встановлений на боці електромережі або двигуна привода.
Фільтр SISO поєднує подвійну синфазну (CM) і диференційну (DM) фільтрацію. Цей фільтр забезпечує чудові експлуатаційні характеристики для усунення високочастотної напруги змінного струму до незначних рівнів і підтримує експлуатаційні характеристики в диференційному режимі для виробів Active Front End (AFE), Grid Converter та інверторів. Використання фільтра SISO дозволяє використовувати довші кабелі двигуна, модернізувати привод без необхідності заміни традиційних двигунів і безтрансформаторних рішень із перетворювачем мережі.
Сумісний із системними модулями iC7. Інформацію про сумісність див. у таблиці «Сумісні вироби» нижче. Виберіть варіант LC, LCL або SIN відповідно:
- Синусоїдальний фільтр SISO OF7SO2
- Фільтр SISO LC OF7SI2
- Фільтр SISO LCL OF7SI4

Сумісні продукти
| iC7-Automation | iC7-Marine | iC7-Hybrid |
|||||||||
| Перетворювач частоти | Системний модуль із повітряним охолодженням | Системний модуль із рідинним охолодженням | Системний модуль із рідинним охолодженням |
||||||||
| INU | AFE | NFE | INU | AFE | GC | Перетворювач DC/DC | INU для генераторної системи | ||||
| Фільтри гармонік | |||||||||||
| Удосконалений фільтр гармонік OF7P2 | X | ||||||||||
| Вхідні фільтри | |||||||||||
| Фільтр LC для AFE OF7Z1 | X | X | |||||||||
| Фільтр LCL для AFE OF7Z3 | X | ||||||||||
|
Фільтр LCL для AFE OFZ1 + OFZ5 |
X | X | |||||||||
| Вихідні фільтри | |||||||||||
| Синусоїдальний фільтр для FC OF7S1/Синусоїдальний фільтр для SM OF7S1SM | X | X | X | ||||||||
| Фільтр dU/dt OF7U1 | X | X | X | ||||||||
| Фільтр dU/dt і фільтр CM OF7U2 | X | X | |||||||||
| Фільтри синфазних завад | |||||||||||
| Фільтр синфазних завад OFXC1 | X | ||||||||||
| Фільтри SISO | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Фільтр DC/DC | |||||||||||
| Фільтр DC/DC OF7D1 | X | ||||||||||
Документи
| Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|