I varje fjärrvärmeanläggning, kraftvärmeverk, distributionsnät och undercentral måste byggnadens systemanslutning kunna slås på och stängas av.
Med till-/frånslagsreglering (öppning och stängning) delar avstängningsventiler upp systemet i sektioner så att service, underhåll och reparationer kan utföras i utvalda sektorer utan att hela systemet behöver stängas av eller tömmas.
Med särskilda kulventiler (för tappvarmvatten och förgreningar) kan nätet byggas ut samtidigt som systemet förblir i drift.
Danfoss JIP-kulventiler har en optimal flödeskonstruktion som representeras av orienteringsrör och rörinstick i kulan som garanterar ett smidigt flöde genom kulan. Detta eliminerar kavitation och ger mindre tryckfall.
Resultatet är lägre driftkostnader, mindre CO2-utsläpp och energibesparingar.
Danfoss högeffektiva kulventiler är särskilt konstruerade för fjärrvärmeverk, distributions- och transmissionsnät, pumpar och understationer.
Med helsvetsade ventilhus uppfyller stålkulventilerna kraven på ventiler som ska användas i varmvattensystem och ger därmed hög säkerhet. Kulventilerna är dessutom lämpliga för fjärrkylsystem.

JIP® e-bok om kulventiler
I den e-boken om JIP®-kulventiler hittar du aktuell information om de högeffektiva on/off-kulventilerna. Den innehåller klickbara hyperlänkar till detaljerad produktinformation och videor.
Ladda ner nu
Funktioner och fördelar
-
Upp till 30 % lägre energiförbrukning och låga driftkostnader tack vare kulventilernas unika flödesutformning som resulterar i små tryckfall och låg strömförbrukning för pumparna.
-
Förväntas hålla lika länge som själva rörledningen, det vill säga allt från 25 till 35 år, beroende på förhållandena.
-
Tillförlitlig tätning som är underhållsfri under hela sin livstid
Enkel att öppna och stänga tack vare frånvaron av axiella krafter och en unik demonteringsfunktion
-
Livslång extern täthet tack vare en unik packbox i PTFE/kolstål med skaft som förhindrar externt läckage
-
En speciell fjäderkonstruktion ger optimal täthet vid kulan och säkerställer läckageklassificering i klass A (enligt EN 12266-1) i båda riktningarna under hela produktens livslängd
Dokument
Verktyg och appar

Heat Selector
Danfoss Heat Selector är branschens bästa onlinebaserade verktyg som optimerar planeringsprocessen för experter på värmeapplikationer.
Starta Heat Selector

CO₂-kalkylator för kulventiler
Onlinebaserade verktyg för beräkning av energibesparingar och minskade CO2-utsläpp vid användning av kulventiler samt uppskattad återbetalningstid.
Appen Open Ball Valve
Vanliga frågor
Kan Danfoss JIP-kulventiler användas i olje- och gasapplikationer?
Danfoss JIP-kulventiler är särskilt konstruerade för fjärrvärme- och fjärrkylapplikationer och ska inte användas för medier som gas och olja eftersom ventilerna är godkända för vätskegrupp 2 (tryckkärlsdirektivet 97/23/EG).
Kan Danfoss JIP-kulventiler användas för andra ändamål än fjärrvärme och fjärrkyla?
Danfoss JIP-kulventiler är särskilt konstruerade för fjärrvärme- och fjärrkylapplikationer. För specialtillämpningar, kontakta ditt lokala Danfoss försäljningskontor för att få närmare information om olika applikationer.
Kan Danfoss JIP-kulventiler användas för att reglera flödet?
Kulventiler är avstängningsventiler och måste därför alltid stå i en helt öppen eller helt stängd position. Om kulventilen används för att reglera flödet kan kavitation och möjliga skador på kulytan (på grund av partiklar i mediet) minska produktens livslängd och leda till att flödesregleringen i systemet blir instabil.
Hur kan man minska CO₂-utsläppen och energianvändningen med en så enkel produkt som kulventiler?
Danfoss JIP-kulventiler har en särskild invändig utformning som möjliggör ett optimalt flöde för driftmediet med minsta möjliga tryckförlust. När tryckförlusten minskar kan pumpenergin i systemet minskas i motsvarande mån, vilket reducerar energianvändningen och CO2-utsläppen.
I vilka positioner kan kulventiler installeras?
Danfoss JIP-kulventiler kan installeras i alla positioner.