Skyddar motorerna effektivt och sparar samtidigt energi
En komplett lösning för att mjukt starta och stoppa trefas asynkronmotorer, vilket ger ökad drifttid och lägre underhållsbehov.
Genom att integrera mjukstartare med växelströmsmotorer är det möjligt att spara energi, utrymme och kostnader samtidigt som man ökar systemets livslängd tack vare minskat slitage på motorer, kraftkablar och eldistributionssystem. Man behöver inte heller fundera på filter eller skärmade kablar, eftersom mjukstartare inte producerar några övertoner alls.
Nätspänningar och effektområde
- 3 x 200–690 V ... 7,5–850/2 400* kW (1 600 A)
* Inside Deltakoppling
- 24 V DC eller 110–240 V AC
Funktioner och fördelar
-
Enkel anslutning av mjukstartare till Ethernet/IP-baserade nätverk, som Rockwell PLC-system
-
Programmeringen går snabbt och enkelt tack vare tre menysystem (snabbmeny, applikationsinställningar och huvudmeny), en fyrradig grafisk display och en logisk knappsats
-
Bästa start- och stopprofil för tillämpningen väljs ut med AAC (Adaptive Acceleration Control)
-
Motorerna kan användas fullt ut, och den termiska modellen av andra ordningen ser till att inga skador kan uppstå på grund av överbelastning
-
Installationskostnaderna minskar, och påfrestningarna på motorn lika så, tack vare DC-bromsning som fördelas jämnt över de tre faserna
-
De justerbara samlingsskenorna som möjliggör matning både ovan- och underifrån gör det möjligt att spara utrymme och kabeldragningskostnader och underlättar uppgraderingen
Dokument
| Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktablad | EtherNet/IPTM module for VLT soft starters | Engelska | Flera | 20 apr., 2026 | 824.9 KB | |
| Bruksanvisning | VLT® MCD DeviceNet Module | Engelska | Flera | 23 jan., 2012 | 442.8 KB | |
| Bruksanvisning | VLT® MCD Modbus Module | Engelska | Flera | 13 mars, 2012 | 1.7 MB | |
| Bruksanvisning | VLT® MCD Profibus Module | Engelska | Flera | 31 aug., 2009 | 538.0 KB | |
| Bruksanvisning | VLT® MCD Remote | Engelska | Flera | 31 aug., 2009 | 1.1 MB | |
| Faktablad | VLT® Soft Starter MCD 500 | Engelska | Flera | 07 aug., 2023 | 440.7 KB | |
| Bruksanvisning | VLT® Soft Starter MCD 500 | Engelska | Förenta staterna | 14 jan., 2022 | 7.8 MB | |
| Bruksanvisning | VLT® Soft Starter MCD 500 | Engelska | Flera | 14 jan., 2022 | 7.7 MB |
Programvara
| Modell | Software Characteristic | Namn | Version | Språk | Utgiven | Status | Ladda ned | Filtyp |
|---|
Tillhörande tillämpningar
Centrifugalpumpar och -fläktar, transportbanor, krossverk, blandare, kompressorer, centrifuger, kvarnar och sågar.

Variabel varvtalsreglering med frekvensomriktare gör att du kan minska energiförbrukningen genom att köra kompressorerna med lägre varvtal.

Förbättra din effektfaktor och minska energiförbrukningen genom att använda Danfoss frekvensomriktare för att optimera kapacitetsstyrningen av kylkompressorer, kondensatorer och förångare.

Med variabel varvtalsreglering på en kylare får du konstant tryckreglering samtidigt som du matchar kapaciteten med det faktiska behovet mot bakgrund av mätningar i systemet. Varvtalsreglering är en fördel när kompressorn körs under lång tid med dellast. Sänk driftskostnader genom att köra tillämpningar med lägre varvtal som i sin tur minskar energiförbrukningen. Du kan även minska installationskostnaderna genom att optimera systemet och kompressorn.
Referensobjekt
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här mjukstartaren