Danfoss FHM-blandningsshuntar används för att reglera flödet och tilloppstemperaturen till rätt nivåer för vattenburna golvvärmesystem. De är konstruerade för att passa våra förgreningar av FH-typ för att tillsammans bilda en kompakt distributionsenhet för lågtemperaturgolvvärme.
Blandningsshuntarna blandar varmvatten från värmekällan och kylvatten som returneras från golvvärmesystemet på ett precist sätt. Tilloppstemperaturen till golvvärmesystemet regleras därigenom till önskad temperatur.
Det finns flera blandningsshuntar att välja mellan. De varierar vad gäller kapacitet och cirkulationspump. En säkerhetstermostat (tillval) skyddar golvet mot för höga temperaturer och elpumpen med variabelt varvtal anpassar sig automatiskt för att skapa ett korrekt flöde i kretsarna. En standardpump med tre hastigheter finns också att tillgå. Den inbyggda backventilen säkerställer en korrekt flödesriktning. En luftningsventil på ovansidan och en termometer i tilloppet gör blandningsshunten komplett.
Den kompakta konstruktionen och flexibiliteten gör att blandningsshunten kan monteras direkt på förgreningen, endera till vänster eller höger. De primära tillopps- och returledningarna kan anslutas från sidan eller underifrån.
Midishuntar
Visserligen är det de kompakta FHM-blandningsshuntarna som oftast används i golvvärmesystem med flera kretsar, men Danfoss kan även erbjuda de mindre midishuntarna. De är konstruerade för användning med en till tre golvvärmekretsar och innehåller både en liten blandningsshunt och en, två eller tre gruppförgreningar samt huvudenheten för det trådlösa styrsystemet CF2+. Allting är förmonterat.
Funktioner och fördelar
-
Matchande förgreningar: förgreningarnas och blandningsshuntarnas dimensioner matchar varandra perfekt så att du kan utforma en komplett fördelningsenhet för lågtemperaturgolvvärme som passar dina behov exakt.
-
Kompakta dimensioner: blandningsshuntarnas och FH-förgreningarnas dimensioner utgör tillsammans en mycket kompakt fördelningsenhet som får plats i små utrymmen.
-
Förmonterad midishunt: det enklaste sättet att bygga ett litet golvvärmesystem. Det enda som krävs är inkoppling till de primära tillopps- och returledningarna och tilldelning av en eller flera CF2+-rumstermostater som ska styra rumstemperaturen.
Dokument
| Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
|---|