Överföringsstationer för fjärrvärmesystem utgör gränssnittet mellan fjärrvärmeleverantörer och kundernas system. De har all nödvändig utrustning som behövs för att justera värmen som tillförs för att tillgodose behoven i lokalerna som anges i värmeavtal. Därför måste de överensstämma med alla tillämpliga standarder och med leverantörens tekniska anslutningar.
Våra stora undercentraler lämpar sig för nästan alla system för tappvarmvatten, värme och kyla och erbjuder också mycket hög komfort och driftprestanda. Systemen kan anpassas efter just dina krav. Det stora urvalet rekommenderade komponenter erbjuder också flera fördelar.
Att välja rätt undercentral för fjärrvärme är sunt förnuft av kommersiella skäl
Oavsett vilken typ av fjärrvärme- eller kylundercentral du behöver kan Danfoss hitta ett lämpligt alternativ i vårt heltäckande utbud av undercentraler och värmeöverföringslösningar.
Värmebehoven är individuella för varje fastighet och varenda fjärrvärmebolag har också egna tekniska anslutningskrav samtidigt som varje boende har personliga uppvärmningsvanor. Dessa kriterier påverkar valet av centraler för värmefördelning i bostäder och småstäder, men också i små och stora fjärrvärmenät.
Centralens storlek bestäms av värmebehovet i den lägenhet eller byggnad som ska värmas upp. Temperaturen och trycket hos den primära effekttillförseln avgör om en central är av en direkt eller indirekt typ.
Dessutom har många fjärrvärmenät särskilda tekniska anslutningskrav, något som kräver särskilda komponenter för regleringen. Till sist påverkar också antalet värmekretsar och deras typ, samt tappvarmvattensystemets form och funktion, vilken utrustning som behövs.
Danfoss erbjuder ett komplett utbud under- och lägenhetscentraler, allt från 15 kW upp till mer än 4 MW, för direkt eller indirekt drift med en eller flera värmekretsar och en eller flera värmekretsar samt varmvattenuppvärmning på den primära eller sekundära sidan. Detta kan ta formen av ett flödessystem, varmvattenberedare och kompletteras med antilegionellasystem.
Centralerna kan vara fördefinierade eller orderspecifika anpassade lösningar. Danfoss har utmärkta meriter och erfarenheter från små och stora värme- och fjärrvärmeprojekt. Kontakta oss gärna så kan vårt skickliga och rutinerade team hjälpa dig att välja och dimensionera rätt centraler för dina behov.
Rätt fjärrvärmeundercentral gör hela skillnaden när det gäller effektivitet, komfort och tillförlitlighet. Upptäck hur valet av rätt lösning kan minska kostnaderna och optimera prestandan.
Hämtar

Funktioner och fördelar
-
Heltäckande sortiment undercentraler från en leverantör
-
Integrerade komponenter garanterar säker drift, ökad hållbarhet och minimerade livstidskostnader
-
Dra nytta av optimerad värmeöverföring och utmärkt prestanda vid systemreglering

Vanligtvis har undercentralerna för denna typ av byggnader enindirekt värmekrets som skiljer byggnadens installation/montering från det offentliga nätverket, men i vissa fall kan direkt eller direkt värme med blandningskrets vara tillämplig.
Tappvarmvatten kan produceras omedelbart eller i en vattencylinder ansluten primärt eller sekundärt i undercentralerna.

Det finns två typer av installationer/monteringar i den här typen av byggnader: decentraliserade med lägenhetscentraler eller centraliserade. I båda fallen krävs en gemensam undercentral som separerar byggnadens installation/montering från det offentliga nätverket.
Tappvarmvatten kan produceras omedelbart i båda varianterna av installation/montering eller genom användning av vattensystem för lagring/laddning.

Undercentraler för byggnader för kommersiellt bruk kräver indirekt värme, kretsar för tappvarmvatten baserat på momentan princip för beredning av varmvatten eller centrala lagrings-/växlingssystem för varmvatten. Mycket ofta kan även kylkretsar användas.